Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Schneider Legacy Products
ATV71LD15N4Z Product picture Schneider Electric

ATV71LD15N4Z

ATV71LD15N4Z Product picture Schneider Electric
ATV71LD15N4Z

variable speed drive ATV71 - 15kW-20HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Altivar 71
    제품 또는 구성요소 타입
    가변 속도 드라이브
    제품 사양 응용
    승강기
    구성요소 이름
    ATV71
    모터 전력 kW
    15 kW, 3 상 에서 380...480 V
    모터 전력 hp
    20 hp, 3 상 에서 380...480 V
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    상들의 네트워크 수
    3 상
    라인 전류
    39 A 480 V 3 상 15 kW / 20 hp
    48 A 380 V 3 상 15 kW / 20 hp
    EMC 필터
    통합된
    어셈블리 스타일
    열 싱크 있는
    변수
    Without remote graphic terminal
    피상전력
    31.6 KVA 에서 380 V 3 상 15 kW / 20 hp
    사용 가망 라인 Isc
    22 KA 3 상
    공칭 출력 전류
    27 A 에서 4 kHz 460 V 3 상 15 kW / 20 hp
    33 A 에서 4 kHz 380 V 3 상 15 kW / 20 hp
    최대 순간 전류
    49.5 A 60 s 3 상 15 kW / 20 hp
    54.5 A 2 s 3 상 15 kW / 20 hp
    출력 주파수
    0.1…599 Hz
    공칭 전환 주파수
    4 kHz
    전환 주파수
    1...16 kHz 조정 가능
    4...16 kHz 있는
    비동기화 모터 제어 프로파일
    센서 (전류 벡터) 있는 유동(flux) 벡터 제어 (FVC)
    센서 없음 유동(flux) 벡터 제어 (SFVC) (전압 또는 전류 벡터)
    전압/주파수 속도 (2 또는 5 포인트)
    불균불균형 부하용 ENA (에너지 적응화) 시스템
    편광의 타입
    임피던스 없음 Modbus
    전기적/기계적 특성
    제품 도착점
    비동기 모터
    동기화 모터
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5 ... 5%
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    속도 범위
    1…100 비동기화 모터 개방형-루프 모드에서, 속도 피드백 없음
    1…1000 비동기화 모터 엔코더 피드백 있는 폐쇄됨-루프 모드에서
    1…50 동기화 모터 개방형-루프 모드에서, 속도 피드백 없음
    속도 정확성
    공칭 속도의 +/- 0.01 % 엔코더 피드백 있는 폐쇄됨-루프 모드에서 0.2 Tn ~ Tn
    공칭 슬립의 +/- 10 % 속도 피드백 없는 0.2 Tn ~ Tn
    토크 정확성
    + / - 15% 개방형-루프 모드에서, 속도 피드백 없음
    + / - 5% 엔코더 피드백 있는 폐쇄됨-루프 모드에서
    순간 과토크
    170 % 공칭 모터 토오크의 +/- 10 % 60 s 10 분마다
    220 % 공칭 모터 토오크의 +/- 10 % 2 s
    제동 토크
    <= 150 % 제동 또는 호이스트 저항기 있는
    30 % 제동 저항기 없는
    동기화 모터 제어 프로파일
    속도 피드백 없는 벡터 제어
    조절 루프
    조정 가능 PI 조절장치
    모터 슬립 보상
    조정 가능
    전압/주파수 속도 (2 또는 5 포인트)에서 사용 불가
    억제 가능
    부하는 무엇이든 자동
    diagnostic
    드라이브 전압 LED 1개 적색)
    출력 전압
    <= 전원 전압
    절연
    전기적 전력 및 제어
    type of cable for mounting in an enclosure
    NEMA 타입1 키트 있는 3 UL 508 케이블 에서 40 °C, 구리 75 °C / PVC
    IP21 또는 IP31 키트 있는 3 IEC 케이블 에서 40 °C, 구리 70 °C / PVC
    마운팅 키트 없는 1 IEC 케이블 에서 45 °C, 구리 70 °C / PVC
    마운팅 키트 없는 1 IEC 케이블 에서 45 °C, 구리 90 °C / XLPE / EPR
    전기적 연결
    터미널, 클램프 정전용량: 2.5 mm², AWG 14 AI1-/AI1 +, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 ... LI6, PWR)
    터미널, 클램프 정전용량: 35 mm², AWG이 L1 / R, L2 / S, L3 / T, U/T1, V/T2, W/T3, PC / -, PO, PA / +, PA, PB)
    조임 토크
    0.6 N.m AI1-/AI1 +, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 ... LI6, PWR)
    5.4 N.m, 47.7 lb.in L1 / R, L2 / S, L3 / T, U/T1, V/T2, W/T3, PC / -, PO, PA / +, PA, PB)
    전원
    레퍼런스 분압계 (1 ~ 10 kOhm)용 내부 전원 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
    내부 전원 24 V DC 21…27 V), <200 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
    아날로그 입력 수
    2
    아날로그 입력 타입
    AI1-/Al1 + 양극 차동 전압 + / - 10 V DC 24 V 최대, 해상도 11 비트 + 신호
    AI2 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 242 옴, 해상도 11 비트
    AI2 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC 24 V 최대, 임피던스: 30000 옴, 해상도 11 비트
    input sampling time
    2 ms +/- 0.5 ms AI1-/Al1 +) - 아날로그 입력 (들)
    2 ms +/- 0.5 ms Al2) - 아날로그 입력 (들)
    2 ms +/- 0.5 ms LI1 ... LI5) - 이산 입력 (들)
    2 ms +/- 0.5 ms LI6)로직 입력으로서 환경구성된 경우 - 이산 입력 (들)
    반응 시간
    <= STO에서 100 ms (안전 토크 Off)
    AO1 2 ms, 공차 +/- 0.5 ms 아날로그 출력
    R1A, R1B, R1C 7 ms, 공차 +/- 0.5 ms 이산 출력
    R2A, R2B 7 ms, 공차 +/- 0.5 ms 이산 출력
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % AI1-/Al1 +) a 온도 변동 60 °C에 대한
    +/- 0.6 % AI2) a 온도 변동 60 °C에 대한
    + / - 1퍼센트 AO1) a 온도 변동 60 °C에 대한
    선방식 오류
    최대 값의 +/- 0.15 % AI1-/Al1 +, AI2)
    +/- 0.2 % AO1)
    아날로그 출력 수
    1
    아날로그 출력 타입
    AO1 소프트웨어-환경구성 가능 로직 출력 10 V 20 mA
    AO1 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 500 옴, 해상도 10 비트
    AO1 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC, 임피던스: 470 옴, 해상도 10 비트
    디지털 출력 수
    2
    디지털 출력 타입
    릴레이 로직 설정 가능 R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 주기
    릴레이 로직 설정 가능 R2A, R2B) No - 100000 주기
    최소 전환 전류
    3 mA 에서 24 V DC 릴레이 로직 설정 가능
    최대 전환 전류
    R1, R2 2 A 에서 250 V AC 유도형 부하, cos phi = 0.4
    R1, R2 2 A 에서 30 V DC 유도형 부하, cos phi = 0.4
    R1, R2 5 A 에서 250 V AC 저항성 부하, cos phi = 1
    R1, R2 5 A 에서 30 V DC 저항성 부하, cos phi = 1
    디지털 입력 수
    7
    디지털 입력 타입
    LI1 ... LI5 프로그래밍 가능 24 V DC 가진 레벨 1 PLC, 임피던스: 3500 옴
    LI6 스위치-환경구성 가능 24 V DC 가진 레벨 1 PLC, 임피던스: 3500 옴
    LI6 스위치-환경구성 가능 PTC 탐침 0…6, 임피던스: 1500 옴
    PWR 안전 입력 24 V DC, 임피던스: 1500 옴 일치되는 ISO 13849-1 레벨 d
    디지털 입력 로직
    네거티브 로직 (싱크) LI1 ... LI5), > 16 V (상태 0), < 10 V (상태 1)
    포지티브 로직(소스) LI1 ... LI5), < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
    네거티브 로직 (싱크) LI6)로직 입력으로서 환경구성된 경우, > 16 V (상태 0), < 10 V (상태 1)
    포지티브 로직(소스) LI6)로직 입력으로서 환경구성된 경우, < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
    가속 및 감속 램프
    S, U 또는 고객맞춤된
    제동용량이 초과하면 저항기를 이용하여, 경사램프의 자동 적응화
    0.01부터 9000 s까지 별도로 선형 조정 가능
    정지 상태로 제동
    DC 주입에 의함
    보호 타입
    제한 속도 초과 방지 드라이브
    입력 상 손실 방지 드라이브
    제어 회로 상에서 제동 드라이브
    입력 상 제동 드라이브
    라인 전원 과전압 드라이브
    라인 전원 부족전압 드라이브
    출력 상 및 접지 간 과전류 드라이브
    과열 방지 드라이브
    DC 버스 상에 과전압 드라이브
    모터 상 간 단락 회로 드라이브
    열 보호 드라이브
    모터 상 제동 모터
    전력 제거 모터
    열 보호 모터
    절연 저항
    > 1 mOhm 1분 동안 접지까지 500 V DC
    주파수 해상도
    아날로그 입력 0.024/50 Hz
    화면표시 장치 0.1 Hz
    통신 포트 프로토콜
    CANopen
    Modbus
    커넥터의 타입
    1 RJ45 전면 정면에서)Modbus
    1 RJ45 터미널에서)Modbus
    RJ45에 있는 수 서브-D 9CANopen
    물리적 인터페이스
    2-선 RS 485 Modbus
    전송 프레임
    RTU Modbus
    전송 속도
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps Modbus 터미널에서
    9600 BPS, BPS 19,200 Modbus 전면 정면에서
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopen
    데이터 포맷
    8 비트, 1 멈춤, 짝수 패리티 Modbus 전면 정면에서
    8 비트, 홀수 짝수 또는 환경구성 가능 패리티 없음 Modbus 터미널에서
    어드레스의 수
    1…127 CANopen
    1…247 Modbus
    액세스의 방법
    슬레이브 CANopen
    마킹
    CE
    구동 포지션
    수직 +/- 10 도
    선택사항 카드
    통신 카드 CC-링크
    프로그래밍 가능 카드 내부의 컨트롤러
    통신 카드 DeviceNet
    통신 카드 이더넷 / IP
    통신 카드 Fipio
    I/O 연장 카드
    통신 카드 Interbus - S
    엔코더용 인터페이스 카드
    통신 카드 Modbus Plus
    통신 카드 Modbus TCP
    통신 카드 Modbus/Uni-Telway
    오버헤드 크레인 카드
    통신 카드 Profibus DP
    통신 카드 Profibus DP V1
    사용환경
    노이즈 레벨
    60.2 dB 일치되는 86/188/EEC
    절연내력
    3535 V DC 접지 및 전력 터미널들 간
    5092 V DC 제어 및 전력 터미널들 간
    전자기 적합성
    1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
    전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
    정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
    복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
    전압 저하 및 간섭 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-11
    표준
    EN / IEC 61800-3
    IEC 60721-3-3 클래스 3S2
    EN 61800-3 환경 2 카테고리 C3
    EN 55011 클래스 A 그룹 2
    UL 타입 1
    IEC 60721-3-3 클래스 3C1
    EN 61800-3 환경 1 카테고리 C3
    EN / IEC 61800-5-1
    제품 인증
    C-Tick
    GOST
    UL
    NOM 117
    CSA
    오염 정도
    이 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
    IP 등급
    IP20 상위 부품에서 커버 상에 블랭킹 플레이트 없는 일치되는 EN / IEC 60529
    IP20 상위 부품에서 커버 상에 블랭킹 플레이트 없는 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
    IP21 일치되는 EN / IEC 60529
    IP21 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
    IP41 상위 부품에서 일치되는 EN / IEC 60529
    IP41 상위 부품에서 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
    IP54 낮은에서 일치되는 EN / IEC 60529
    IP54 낮은에서 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
    내진동
    1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
    1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
    내충격성
    15 gn 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
    상대 습도
    5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
    5…95 % 누수 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
    사용온도
    -10…50 °C 출력감세 없는)
    저장온도
    -25…70 °C
    사용 고도
    <= 1000 m 출력감세 없는
    1000...3000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 영어14
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2.6 MB
    날짜 19. 6. 5
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (버전 05)
    설명
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    크기 pdf
    크기 4.9 MB
    날짜 17. 4. 28
    설명
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    크기 pdf
    크기 829.7 KB
    날짜 15. 9. 16
    ATV71 Programming manual (버전 10)
    설명
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    크기 pdf
    크기 5.9 MB
    날짜 15. 5. 28
    설명
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (버전 03)
    설명
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    크기 pdf
    크기 180.6 KB
    날짜 14. 4. 23
    설명
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    크기 pdf
    크기 527.9 KB
    날짜 13. 1. 16
    ATV LIFT programming manual (버전 04)
    설명
    ATV LIFT is replacing ATV71 Lift
    크기 pdf
    크기 3.5 MB
    날짜 11. 11. 30
    설명
    ATV LIFT is replacing ATV71 Lift
    ATV LIFT communication parameters V5.4 (버전 03)
    문서의 파일
    설명
    Communication Parameters Manual describes: - The operating modes specific to communication (state chart) - The interaction between communication and local control - The control, reference and monitoring parameters, with specific information for use via a bus or communication network It does not include the drive adjustment and configuration parameters, which are contained in the Excel file supplied as an appendix to this manual. All the parameters are grouped together in an Excel file supplied as an appendix, with the following data: - Code - Name - Addresses: logic, CANopen, INTERBUS, Device Net - Category - Read/write access - Type: signed numerical, unsigned numerical, etc. - Unit - Factory setting - Minimum value - Maximum value - Display on the graphic display terminal and the 7-segment integrated display terminal - Relevant menu This file offers the option of sorting and arranging the data according to any criterion chosen by the user.
    크기 zip
    크기 2.8 MB
    날짜 11. 11. 30
    문서의 파일
    설명
    Communication Parameters Manual describes: - The operating modes specific to communication (state chart) - The interaction between communication and local control - The control, reference and monitoring parameters, with specific information for use via a bus or communication network It does not include the drive adjustment and configuration parameters, which are contained in the Excel file supplied as an appendix to this manual. All the parameters are grouped together in an Excel file supplied as an appendix, with the following data: - Code - Name - Addresses: logic, CANopen, INTERBUS, Device Net - Category - Read/write access - Type: signed numerical, unsigned numerical, etc. - Unit - Factory setting - Minimum value - Maximum value - Display on the graphic display terminal and the 7-segment integrated display terminal - Relevant menu This file offers the option of sorting and arranging the data according to any criterion chosen by the user.
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 PDF
    크기 154.7 KB
    날짜 19. 5. 10
    크기 pdf
    크기 45.6 KB
    날짜 14. 10. 29
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 295.1 KB
    날짜 10. 7. 23
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 687.9 KB
    날짜 05. 6. 1
  • 자세히 보기 View less

    소프트웨어 및 펌웨어

    언어
    • 모든 언어3
    • 영어3
    • 독일어3
    • 스페인어3
    • 이탈리아어3
    • 중국어3
    • 터키어3
    • 포르투칼어3
    • 프랑스어3
    Software - Released
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    SoMove V2.7.6 (FDT Standalone) (버전 2.7.6)
    문서의 파일
    exe
    280.6 MB
    설명
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    크기 zip
    크기 280.7 MB
    날짜 19. 9. 23
    문서의 파일
    exe
    280.6 MB
    설명
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    EDS files
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ATV LIFT CANopen files (버전 5.4)
    문서의 파일
    dib
    4.6 KB
    eds
    165.9 KB
    dib
    4.6 KB
    dib
    4.6 KB
    크기 zip
    크기 180.1 KB
    날짜 11. 11. 30
    문서의 파일
    dib
    4.6 KB
    eds
    165.9 KB
    dib
    4.6 KB
    dib
    4.6 KB
    ATV_LIFT_DeviceNet (버전 5.4)
    문서의 파일
    RSX
    ico
    3.7 KB
    eds
    1.3 MB
    크기 zip
    크기 1.3 MB
    날짜 11. 11. 30
    문서의 파일
    RSX
    ico
    3.7 KB
    eds
    1.3 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /