Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 VarPlus Can
BLRCH208A250B40 Product picture Schneider Electric

BLRCH208A250B40

Green premium brand logo
BLRCH208A250B40 Product picture Schneider Electric
BLRCH208A250B40
Green premium brand logo

VarPlus Can HDuty Capacitor - 20.8/25 kvar - 400 V - 50/60Hz

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    VarPlus Can
    제품 또는 구성요소 타입
    커패시터
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    시리즈 이름
    HDuty
    network harmonic content
    <= 20 %
    Electrical parameters
    18.8 kvar 380 V 50 Hz
    22.6 kvar 380 V 60 Hz
    20.8 kvar 400 V 50 Hz
    25 kvar 400 V 60 Hz
    22.4 kvar 415 V 50 Hz
    26.9 kvar 415 V 60 Hz
    최대 허용되는 전압
    1.1 x Un 8시간 24시간 초과)
    continuous overcurrent capacity
    1.8 x In
    정격 전압
    380…415 V AC 50/60 Hz
    전기적/기계적 특성
    dielectric losses
    < 0.2 W/kvar
    전력 손실
    < 0.5 W/kVAr
    정전용량 허용
    - 5 % ~ 10 %
    전압 테스트
    2.15 x Un AC between terminals 10 s
    <= 660 V - 3 kV AC between terminal and container 10 s
    >= 660 V - 6 kV AC between terminal and container 10 s
    inrush current
    250 x In
    maximum switching operation per year
    7000
    시간 단위로 가동 수명
    130000 H
    dielectric material
    Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
    impregnation material
    Non-PCB dry PUR resin
    Biodegradable
    설치의 타입
    실내 설치
    결선
    ClampTite terminal
    마운팅 모드
    Upright/horizontal
    직경
    116 mm
    높이
    242 mm
    제품 무게
    2.5 kg
    사용환경
    표준
    IEC 60831-2
    IEC 60831-1
    IP 등급
    IP20
    사용 고도
    2000 m
    온도 클래스
    D
    사용온도
    -25…55 °C
    상대 습도
    95 %
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어10
    • 한국어2
    • 영어8
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 253.7 KB
    날짜 13. 3. 2
    크기 pdf
    크기 213.7 KB
    날짜 12. 12. 2
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 15.4 MB
    날짜 17. 2. 1
    크기 pdf
    크기 1.4 MB
    날짜 17. 2. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    VarPlus Can HDuty Capacitor - 20.8/25 kvar - 400 V - 50/60Hz
    설명
    VarPlus Can HDuty Capacitor - 20.8/25 kvar - 400 V - 50/60Hz
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    VarPlus Can HDuty Capacitor - 20.8/25 kvar - 400 V - 50/60Hz
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    VarPlus Can HDuty Capacitor - 20.8/25 kvar - 400 V - 50/60Hz
    설명
    VarPlus Can HDuty Capacitor - 20.8/25 kvar - 400 V - 50/60Hz
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    VarPlus Can HDuty Capacitor - 20.8/25 kvar - 400 V - 50/60Hz
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 583.1 KB
    날짜 16. 6. 13
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 394.4 KB
    날짜 16. 5. 13
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 625.5 KB
    날짜 16. 4. 13
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /