슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Modicon X80 I/Os
BMXART0814 Product picture Schneider Electric

BMXART0814

Green premium brand logo
BMXART0814 Product picture Schneider Electric
BMXART0814
Green premium brand logo

아날로그 입력 모듈 M340 - 입력 8개 - 온도

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    제품의 범위
    Modicon X80
    제품 또는 구성요소 타입
    아날로그 입력 모듈
    전기적 연결
    40 ways 2 connectors
    Isolation between channels
    격리된
    입력 레벨
    낮은 레벨
    아날로그 입력 수
    8
    아날로그 입력 타입
    Voltage +/- 1.28 V
    Voltage +/- 160 mV
    Voltage +/- 320 mV
    Voltage +/- 40 mV
    Voltage +/- 640 mV
    Voltage +/- 80 mV
    Resistor 400 Ohm 2 wires
    Resistor 400 Ohm 3 wires
    Resistor 400 Ohm 4 wires
    Resistor 4000 Ohm 2 wires
    Resistor 4000 Ohm 3 wires
    Resistor 4000 Ohm 4 wires
    Te