브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
차단기, ComPacT NSX160N, 50kA/415VAC, 4극 3D(중성 보호 없음), TMD 트립 유닛 125A

C16N6TM125

[In] 정격 전류:

단락용량:

슈나이더 일렉트릭의 전체 Compact제품군을 위한 친환경 시그니처 스타일
패널 제작자의 배선 시간 40% 단축 예상
새로운 인체공학적 전면 플레이트 디자인으로 더욱 간편한 설치를 경험하세요.
모든 보조 장치가 올바른 위치에 있습니다는 확신을 갖고, 올바른 코일 등급이 있는지 확인하세요.
인체공학적인 새로운 토글을 사용하여 브레이커 수동 조작을 용이하게 합니다
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
196
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
54
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No