브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
Easy UPS 3상 모듈식 50kW 250kW까지 확장 가능 400V 검정색, 스위치 4개, 외부 배터리용, 시동 5x8

EMUPS50K250PBHS

성장에 따른 비용 지불: 확장성이 뛰어난 Easy UPS 3상 모듈식을 귀사의 사이트 요구사항에 맞게 조정하여 자본 지출 절감
혁신적인 Live Swap : 부하 보호, 비즈니스 운영 및 직원을 더 안전하게 유지합니다.
모듈형 아키텍처를 통해 가용성 향상: 엑스트라 파워 모듈 하나로 N1 이중화 및 설치 공간 페널티 없음
표준 보증: 1년 수리 또는 공장 공인 시동으로 교체
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
71648
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No