주요 콘텐츠로 건너뛰기
Korea, South
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
로그인/회원가입
User name
로그아웃
브랜드
지금 등록하기
맞춤형 제품 도구 및 서비스 받기
교육 액세스
지원 사례 관리
주문 생성 및 관리(공인 파트너 전용)
로그인
계정 생성
더 많은 혜택
보기
0
문서의 항목 수:
Cancel
기본 메뉴
제품
기본 메뉴
소프트웨어
기본 메뉴
서비스
기본 메뉴
솔루션
기본 메뉴
주택 소유자
기본 메뉴
지원
기본 메뉴
회사
Korea, South
브랜드
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
장바구니의 품목 수:
0
로그인/회원가입
새 창에서 열기
User name
로그아웃
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이 웹사이트에 머무르기
위치선택
이미지를 롤오버하여 확대
진공 회로 차단기 VCB, 이지팩 EXE, 기본 기능, 12kV, 630A, 20kA 3s, 210mm, GOST
EXE122006L2B
판매 중단일
2024. 8. 15.
권장 교체
EXE122006L2B은(는) 다음 제품 범위로 대체됨:
Easy
Pact EXE
진공차단기(VCB) - 17.5kV 까지
제품: 189
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
887
EXE122006L2B은(는) 다음 제품 범위로 대체됨: