Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

EZC100F3015 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Easypact EZC

Easypact EZC - EZC100F3015

제품

EZC100F3015 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Easypact EZC
Easypact EZC - EZC100F3015
제품

배선용차단기 Easypact EZC100F - TMD - 15 A - 3P3D

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    EasyPact
    제품 또는 구성요소 타입
    회로 차단기
    모델명
    Easypact EZC100F
    회로 차단기 이름
    Easypact EZC100F
    Application
    Distribution
    극 설명
    3P
    보호된 극 설명
    3t
    네트워크 타입
    AC
    DC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [In] 정격 전류
    100 A ( 40 °C )
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 IEC 60947-2
    [Ue] 정격 운전 전압
    250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
    550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    회로 차단기 등급 코드
    F
    제동용량
    25 KA ICU 에서 110...130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    25 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    5 KA ICU 에서 125 V DC 1P 일치되는 IEC 60947-2
    5 KA ICU 에서 250 V DC 2P 일치되는 IEC 60947-2
    5 KA ICU 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    10 KA ICU 에서 380 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    10 KA ICU 에서 400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    7.5 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Ics] 정격 차단 용량
    Ics 5 KA 380 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 5 KA 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 12.5 KA 110/130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 12.5 KA 220/230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 2.5 KA 125 V DC 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 2.5 KA 250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 2.5 KA 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 3.75 KA 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-2
    활용 카테고리
    카테고리 A
    트립장치 이름
    TM - D
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    트립장치 등급
    15 A ( 50 °C )
    보호 타입
    보호 방지
    단락-회로 보호
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60664-1
    3 일치되는 IEC 947-1
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    토글
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    백플레이트
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    기계적 내구성
    8500 주기
    전기적 내구성
    카테고리 A: 1500 주기 415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    연결 피치
    25 mm
    로컬 시그널링
    긍정적인 접점 표시
    중성 보호 설정
    보호 없는
    누전 보호
    없는
    높이
    130 mm
    너비
    75 mm
    깊이
    60 mm
    사용환경
    표준
    EN / IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    JIS C8201 - 2 - 2
    GB/T 14048.2
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 IEC 62262
    사용온도
    -25...70 °C
    저장온도
    -35...85 °C
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    EasyPact EZC catalog
    날짜 18. 12. 17
    크기 18.7 MB
    날짜 18. 12. 17
    크기 18.7 MB
    날짜 18. 11. 8
    크기 18.7 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    EasyPact EZC100 - SAFETY CLEARANCES AND MINIMUM DISTANCES
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 31
    크기 1.5 MB
    End of Life Information
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 11. 10. 17
    크기 125.4 KB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 30
    크기 193.4 KB
    날짜 17. 9. 21
    크기 467 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.