브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
TeSys GB2 - 열동-자기형 차단기 - 1P - 12 A - Id = 165 A

GB2CB20

극 설명:

자기 트리핑 레벨로 열 자기 보호를 제공합니다
네트워크 유형은 AC 및 DC 모두 가능
모든 유형의 35mm 대칭 레일 및 Telequick 장착 플레이트에 장치를 장착할 수 있습니다
변조 방지 회로 차단기
유지관리가 용이함
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
3
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No