이미지를 롤오버하여 확대
퓨즈 스위치 디스콘넥터 GS1 - TeSys GS - 3극 - NFC - 100 A
GS1JD3
판매 중단일
2025. 7. 4.
권장 교체
GS1JD3 대체품:
1×
TeSys GS - 스위치 디스커넥터-fuse - 3 P - 100A - NFC 22 x 58 mm
GS2J3
외부 전면 또는 오른손 측면 장착 작업자 장착
도어 인터록으로 잠금 가능
NFC 원통형 퓨즈 링크와 함께 사용
최대 100KA의 높은 단락 성능
견고하고 컴팩트한 핸들
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
GS1JD3 대체품: