Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys GS
GS2J3 Product picture Schneider Electric

GS2J3

GS2J3 Product picture Schneider Electric
GS2J3

TeSys GS - 스위치 디스커넥터-fuse - 3 P - 100A - NFC 22 x 58 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys GS
    모델명
    GS2J
    제품 또는 구성요소 타입
    Switch-disconnector-fuse
    극 설명
    3P
    보호된 극 설명
    3t
    접점 타입 및 구성
    3 NO
    [Ith] 연속 통전 전류
    100 A 에서 <40 °C
    [Ie] 정격 운전 전류
    100 A 에서 440 V 상당 연속 2 극 연속 DC - 23A
    100 A 에서 440 V 상당 연속 2 극 연속 DC - 23B
    100 A 에서 690 V 극 병치 안됨 AC - 23A
    100 A 에서 690 V 극 병치 안됨 AC - 23B
    100 A 에서 400 V AC - 23A
    100 A 에서 400 V AC - 23B
    100 A 에서 500 V AC - 23A
    100 A 에서 500 V AC - 23B
    퓨즈 타입
    NFC
    퓨즈 사이즈
    22 X 58mm
    네트워크 타입
    AC
    DC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    전기적/기계적 특성
    구동 핸들의 타입
    외부 전면적
    외부 오른쪽
    취부 방식
    플레이트
    [Ui] 정격 절연 전압
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    W 단위로 정격 구동 전력
    51 kW 에서 400 V
    63 kW 에서 500 V
    90 kW 에서 690 V
    유입 용량
    1000 에서 400 V AC - 23B
    [Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
    80 KA 에서 400 V gG 퓨즈에 의한 보호 있음
    제동용량
    800 A 에서 400 V AC - 23B)
    단락-회로 내
    20 KA
    기계적 내구성
    10000 주기
    전기적 내구성
    1500 주기 AC - 23A
    1500 주기 AC - 23B
    300 주기 AC - 23A
    300 주기 AC - 23B
    결선
    주 회로 바20 mm ²
    주 회로 러그 링 터미널25…95 mm ²
    조임 토크
    주 회로 12 N.m
    사용환경
    표준
    IEC 60947-3
    제품 인증
    CE
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529 터미널 커버 있는)
    사용온도
    -20…70 °C
    저장온도
    -40…80 °C
    내화성
    850 °C 퓨즈 커버 일치되는 IEC 60695-2-1
    960 °C 몸체 일치되는 IEC 60695-2-1
    높이
    162 mm
    너비
    148 mm
    깊이
    116 mm
    제품 무게
    1.5 kg
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어12
    • 한국어6
    • 영어9
    • 러시아어4
    • 스페인어4
    • 프랑스어5
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (버전 9.2)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    크기 pdf
    크기 111.5 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (버전 6.0)
    설명
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    크기 pdf
    크기 5.6 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    GS2J3 complete product (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    315.8 KB
    dwf
    115.9 KB
    dxf
    969.6 KB
    wmf
    102.7 KB
    크기 zip
    크기 1.5 MB
    날짜 99. 12. 31
    문서의 파일
    dwg
    315.8 KB
    dwf
    115.9 KB
    dxf
    969.6 KB
    wmf
    102.7 KB
    크기 zip
    크기 1.7 MB
    날짜 18. 10. 29
    문서의 파일
    stp
    1.3 MB
    pdf
    345.5 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator (버전 1.1)
    설명
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator
    크기 pdf
    크기 1 MB
    날짜 19. 6. 3
    설명
    GS2Doo / - / GS2Qoo - Switch-disconnector fuse 50…400 A for external front-, right- or left- operator
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    GS2J3_ROHS_DECLARATION
    설명
    GS2J3_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    GS2J3_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    GS2J3_REACH_DECLARATION
    설명
    GS2J3_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    GS2J3_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (버전 2.0)
    설명
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    크기 pdf
    크기 157.9 KB
    날짜 16. 4. 28
    설명
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (버전 3.0)
    설명
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    크기 pdf
    크기 132 KB
    날짜 16. 4. 28
    설명
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 332.8 KB
    날짜 19. 7. 5
    Marine certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 PDF
    크기 88.7 KB
    날짜 18. 7. 12
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    GS2J3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    GS2J3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    GS2J3_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /