슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   TeSys GV2
GV2LE03 Product picture Schneider Electric

GV2LE03

Green premium brand logo
GV2LE03 Product picture Schneider Electric
GV2LE03
Green premium brand logo

모터 회로 차단기 GV2-LE - 0.4 A - 3극 3d - 자기형 트립유닛

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys GV2
    모델명
    GV2LE
    Application
    모터
    극 설명
    3P
    네트워크 타입
    AC
    활용 카테고리
    카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
    AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
    네트워크 주파수
    50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    제동용량
    100 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Ics] 정격 단락 회로 차단 용량
    100 % 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 % 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 % 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 % 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    트립장치 테크놀로지
    자기성
    자기성 트립핑 전류
    5 A
    전기적/기계적 특성
    고정 모드
    35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped
    패널 스크류된 with adaptor plate)
    구동 포지션
    각 포지션
    모터 전력 kW
    0.09 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
    0.06 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz
    제어 타입
    토글
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 IEC 60947-2
    1극당 전력 소멸
    1.8 W
    기계적 내구성
    100000 주기
    전기적 내구성
    100000 주기 AC - 3 에서 415 V
    maximum operating rate
    40 주기/h
    정격 듀티
    계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
    결선
    스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ² 고체
    스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
    스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
    조임 토크
    1.7 N.m 위에,중에 스크류 터미널
    기계적 강도
    충격 30 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
    진동 5 Gn, 5...150 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-1
    높이
    89 mm
    너비
    45 mm
    깊이
    78.5 mm
    제품 무게
    0.33 kg
    사용환경
    표준
    EN/IEC 60947-2
    EN / IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    제품 인증
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    BV
    보호 처리
    TH
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK04
    사용온도
    -20…60 °C
    저장온도
    -40…80 °C
    내화성
    960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    사용 고도
    0...2000 m
    포장 단위
    패키지 1 무게
    232 g
    패키지 2 무게
    5.804 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어14
    • 한국어8
    • 영어11
    • 중국어6
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (버전 7.0)
    설명
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    prp.document.label.format pdf
    크기 3.7 MB
    날짜 20. 7. 22
    설명
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (버전 6.0)
    설명
    Ultra compact starters IEC and UL ratings. Standard starters, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse. Safety starters for machine safety applications, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse.
    prp.document.label.format pdf
    크기 4.3 MB
    날짜 20. 7. 22
    설명
    Ultra compact starters IEC and UL ratings. Standard starters, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse. Safety starters for machine safety applications, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (버전 7.0)
    설명
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    크기 24.8 MB
    날짜 20. 7. 22
    설명
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (버전 10.0)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    크기 118.2 MB
    날짜 20. 7. 22
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 466.4 KB
    날짜 15. 4. 1
    prp.document.label.format pdf
    크기 2.5 MB
    날짜 15. 11. 23
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 8.9 MB
    날짜 16. 6. 1
    prp.document.label.format pdf
    크기 703.4 KB
    날짜 16. 4. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    GV2LE03 : 모터 회로 차단기 GV2-LE - 0.4 A - 3극 3d - 자기형 트립유닛
    설명
    모터 회로 차단기 GV2-LE - 0.4 A - 3극 3d - 자기형 트립유닛
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 10. 30
    설명
    모터 회로 차단기 GV2-LE - 0.4 A - 3극 3d - 자기형 트립유닛
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    GV2LE03 : GV2LE03_REACH_DECLARATION
    설명
    GV2LE03_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 10. 30
    설명
    GV2LE03_REACH_DECLARATION
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 150.1 KB
    날짜 16. 8. 14
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    GV2LE03 : 모터 회로 차단기 GV2-LE - 0.4 A - 3극 3d - 자기형 트립유닛
    설명
    모터 회로 차단기 GV2-LE - 0.4 A - 3극 3d - 자기형 트립유닛
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 10. 30
    설명
    모터 회로 차단기 GV2-LE - 0.4 A - 3극 3d - 자기형 트립유닛
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.