주요 콘텐츠로 건너뛰기
Korea, South
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
로그인/회원가입
User name
로그아웃
브랜드
지금 등록하기
맞춤형 제품 도구 및 서비스 받기
교육 액세스
지원 사례 관리
주문 생성 및 관리(공인 파트너 전용)
로그인
계정 생성
더 많은 혜택
보기
0
문서의 항목 수:
Cancel
기본 메뉴
제품
기본 메뉴
소프트웨어
기본 메뉴
서비스
기본 메뉴
솔루션
기본 메뉴
주택 소유자
기본 메뉴
지원
기본 메뉴
회사
Korea, South
브랜드
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
장바구니의 품목 수:
0
로그인/회원가입
새 창에서 열기
User name
로그아웃
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이 웹사이트에 머무르기
위치선택
이미지를 롤오버하여 확대
APC AIS 3000 10kVA 400V(배터리 1개 포함) 2모듈로 확장 가능, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스
ISVT10KH1B2S
판매 중단일
2009. 12. 31.
서비스 종료
2023. 4. 19.
권장 교체
ISVT10KH1B2S 대체품:
1×
겔럭시; Galaxy VS UPS 10kW 400V, 내장형 7Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 1줄, 2줄로 확장 가능, 시동 5x8
GVSUPS10KB2HS
+ 라이프사이클 서비스
1년 어드밴티지 EAA 예방 서비스 플랜 - (1) 1 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프름, PDU 또는 Acc.
WADVEAA-AA-01
1년 EAA 이전 서비스 업그레이드 - FW 또는 Exstng Srvc Plan - (1) 1개 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프럼, PDU 또는 Acc에 사용
WUPGEAA-UG-01
ISVT10KH1B2S 대체품: