주요 콘텐츠로 건너뛰기
Korea, South
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
로그인/회원가입
User name
로그아웃
브랜드
지금 등록하기
맞춤형 제품 도구 및 서비스 받기
교육 액세스
지원 사례 관리
주문 생성 및 관리(공인 파트너 전용)
로그인
계정 생성
더 많은 혜택
보기
0
문서의 항목 수:
Cancel
기본 메뉴
제품
기본 메뉴
소프트웨어
기본 메뉴
서비스
기본 메뉴
솔루션
기본 메뉴
주택 소유자
기본 메뉴
지원
기본 메뉴
회사
Korea, South
브랜드
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
장바구니의 품목 수:
0
로그인/회원가입
새 창에서 열기
User name
로그아웃
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이 웹사이트에 머무르기
위치선택
이미지를 롤오버하여 확대
APC AIS 3000 30kVA 400V(배터리 3개 포함) 4모듈로 확장 가능, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스
ISVT30KH3B4S
판매 중단일
2009. 12. 31.
서비스 종료
2021. 1. 28.
권장 교체
ISVT30KH3B4S 대체품:
1×
겔럭시; Galaxy VS UPS 30kW 400V, 내장형 9Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 2줄, 4줄까지 확장 가능, 시동 5x8
GVSUPS30KB4HS
+ 라이프사이클 서비스
1년 EAA 서비스 업그레이드 방지 - FW 또는 기존 서비스 계획 - (1) 1P UPS, 최대 10kVA
WUPG1PEAA-UG-01
구동 서비스 - (1) 겔럭시; Galaxy 3500 또는 SUVT 30kVA UPS
WSTRTUP-G3-23
ISVT30KH3B4S 대체품: