Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KBC10DSA21Z Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KBA

Canalis KBA - KBC10DSA21Z

Tap-off unit

KBC10DSA21Z Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KBA
Canalis KBA - KBC10DSA21Z
Tap-off unit

Canalis - tap-off unit - 10 A - phase selection - pre-wired with GST18i3

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Canalis
    제품 또는 구성요소 타입
    탭-오프 장치
    제품 호환성
    KBA
    KBB
    KDP
    Application
    Lighting
    Power socket distribution
    전기적/기계적 특성
    [Ue] 정격 운전 전압
    230...400 V
    [Ui] 정격 절연 전압
    400 V
    [Ie] 정격 운전 전류
    10 A 에서 35 °C
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    보호 타입
    보호 없는
    전기적 연결
    Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1.5 mm² for 0.5 m long - GST 18i3 female
    버스바 중계 극성
    L1 + N + PE
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    L2 + N2 + L3 + N3 + PE
    제어 타입
    Single circuit
    탭-오프 장치 극성
    L1 + L2
    L1 + L3
    L1 + N
    L2 + L3
    L2 + N
    L2 + N2
    L3 + N
    L3 + N3
    탭-오프 장치 커넥터 타입
    상 선택 있는
    표준
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    너비
    618 mm
    깊이
    30 mm
    높이
    76 mm
    색상
    RAL 7035 : light grey
    제품 무게
    85 g
    세트당 수량
    6개 있는 세트
    사용환경
    IP 등급
    IP55 일치되는 EN / IEC 60529
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 4
    크기 60.9 MB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 214.5 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.