Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KBC16DCP1 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KBA

Canalis KBA - KBC16DCP1

Tap-off unit

KBC16DCP1 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KBA
Canalis KBA - KBC16DCP1
Tap-off unit

Canalis - NF 퓨즈용 탭-오프 장치 - 8.5 x 31.5 - 16 A - NF 전원 소켓

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Canalis
    제품 또는 구성요소 타입
    탭-오프 장치
    제품 호환성
    KBA
    KBB
    KDP
    Application
    Power socket distribution
    호환성
    Canalis KBA
    Canalis KBB
    Canalis KDP
    전기적/기계적 특성
    [Ue] 정격 운전 전압
    230...400 V
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V
    [Ie] 정격 운전 전류
    16 A 에서 35 °C
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    버스바 중계 극성
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    보호 타입
    퓨즈
    퓨즈 타입
    원통형: 8.5 x 31.5 mm - GG 일치되는 NF
    탭-오프 장치 극성
    3L + N
    탭-오프 장치 커넥터 타입
    고정 극성 있는
    탭-오프 장치 소켓 설명
    NF 2P+E 10/16 A 250V
    제공된 장비
    Fuse not supplied
    표준
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    너비
    160 mm
    깊이
    53 mm
    높이
    68 mm
    색상
    RAL 7035: 회색
    제품 무게
    90 g
    사용환경
    IP 등급
    IP55 일치되는 EN / IEC 60529
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 4
    크기 60.9 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    16A TAPOFF UNITS
    날짜 18. 9. 27
    크기 576.1 KB
    날짜 18. 9. 27
    크기 3.1 MB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 214.5 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.