Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KBC16DCP6 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - KBC16DCP6

Buildings & IT

KBC16DCP6 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - KBC16DCP6
Buildings & IT

Canalis - tap-off unit - 16 A

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Canalis
    제품 또는 구성요소 타입
    탭-오프 장치
    모델명
    KBC
    전기적/기계적 특성
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V
    [Ie] 정격 운전 전류
    16 A 에서 35 °C
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    표준
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 12. 12
    크기 0
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 12. 12
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.