Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KBC16DCS102T Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KBA

Canalis KBA - KBC16DCS102T

Tap-off unit

KBC16DCS102T Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KBA
Canalis KBA - KBC16DCS102T
Tap-off unit

Canalis - tap-off unit - 16A - without protection - fixed polarity - L2+N+PE+T

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Canalis
    제품 또는 구성요소 타입
    탭-오프 장치
    제품 호환성
    KBA
    모델명
    KBC
    Application
    Lighting
    전기적/기계적 특성
    [Ue] 정격 운전 전압
    230...240 V
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V
    [Ie] 정격 운전 전류
    16 A 에서 35 °C
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    보호 타입
    보호 없는
    전기적 연결
    Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 5 x 1 mm² - 1 m long
    버스바 중계 극성
    L2 + N + PE
    탭-오프 장치 극성
    L2 + N
    탭-오프 장치 커넥터 타입
    고정 극성 있는
    탭-오프 락 색상
    노란색
    표준
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    너비
    55 mm
    깊이
    12.5 mm
    높이
    42 mm
    제품 무게
    100 g
    세트당 수량
    10 세트
    사용환경
    IP 등급
    IP55 일치되는 EN / IEC 60529
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 4
    크기 60.9 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    CONNECTOR L1
    날짜 18. 9. 27
    크기 412.6 KB
    날짜 18. 9. 27
    크기 2.5 MB
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.