Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KBF3PZ Product picture Schneider Electric

모두 보기 바리오/미니 바리오

바리오/미니 바리오 - KBF3PZ

주요 부품

KBF3PZ Product picture Schneider Electric
모두 보기 바리오/미니 바리오
바리오/미니 바리오 - KBF3PZ
주요 부품

전면 조작 회전 핸들 KBF - V5, V6용 - 흑색 핸들

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    모델명
    KBF3
    제품 또는 구성요소 타입
    회전 핸들
    제품 호환성
    V5
    V6
    핸들 색상
    검은색
    전기적/기계적 특성
    전면 플레이트 색상용 핸들
    검은색
    rotary handle padlocking
    없는
    마킹
    0-1
    고정 모드
    스크류 4개에 의함
    handle front plate dimension
    90 X 90mm
    높이
    90 mm
    너비
    90 mm
    제품 무게
    0.16 kg
    사용환경
    IP 등급
    IP65
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Handle and front plate for switch disconnector
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 20
    크기 2.5 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.