Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KBZ31EFM030 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KDP

Canalis KDP - KBZ31EFM030

Tap-off unit

KBZ31EFM030 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KDP
Canalis KDP - KBZ31EFM030
Tap-off unit

Canalis - connection lead 3 m to connect between luminaires

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Canalis
    제품 또는 구성요소 타입
    미리 케이블 연결된 연결
    제품 호환성
    KDP
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    연결 액세서리(부속품 등)
    호환성
    Canalis KDP
    전기적/기계적 특성
    Application
    Connection between luminaires
    마운팅 모드
    클립에 의함
    표준
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    길이
    3 m
    색상
    RAL 7035: 회색
    제품 무게
    300 g
    세트당 수량
    10 세트
    사용환경
    IP 등급
    IP40 일치되는 EN / IEC 60529
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 4
    크기 60.9 MB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 214.5 KB
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 12. 27
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.