Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KBZ32APFR2 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KDP

Canalis KDP - KBZ32APFR2

액세서리

KBZ32APFR2 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KDP
Canalis KDP - KBZ32APFR2
액세서리

Canalis - 50 female connectors to connect to tap-off units

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Canalis
    제품 또는 구성요소 타입
    Female connector
    제품 호환성
    KDP
    전기적/기계적 특성
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    연결 액세서리(부속품 등)
    Application
    Tap-off unit connection
    마운팅 모드
    스크류들에 의함
    표준
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    너비
    75 mm
    깊이
    16 mm
    높이
    58 mm
    색상
    RAL 7035: grey
    제품 무게
    10 g
    세트당 수량
    50개 있는 세트
    사용환경
    IP 등급
    IP55 일치되는 EN / IEC 60529
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 4
    크기 60.9 MB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 214.5 KB
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 12. 27
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.