Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KCC1Y Product picture Schneider Electric

모두 보기 Harmony K

Harmony K - KCC1Y

운영 머리

KCC1Y Product picture Schneider Electric
모두 보기 Harmony K
Harmony K - KCC1Y
운영 머리

cam 스위치 작동용 헤드 -전면 플레이트 45 x 45 mm -패드락깅

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Harmony 시리즈 K
    제품 또는 구성요소 타입
    Cam 스위치 구동 헤드
    구성요소 이름
    KCC
    제품 호환성
    전면 마운팅 몸체 12 및 20 A 의해 Ø 22 mm 구멍
    cam 스위치 헤드 타입
    전면 플레이트 있는 45 X 45mm
    조작자의 타입
    적색 핸들, 길이 = 35 mm
    회전 핸들 패드락킹
    있는
    레전드의 존재
    있는 노란색 범례, 0-1
    전환 각
    90 °
    전기적/기계적 특성
    기계적 내구성
    1000000 주기
    모든 너비에 대한 CAD
    45 mm
    모든 높이에 대한 CAD
    45 mm
    모든 깊이에 대한 CAD
    88 mm
    길이
    35 mm
    제품 무게
    0.06 kg
    사용환경
    보호 처리
    TC
    사용온도
    -25...55 °C
    저장온도
    -40...70 °C
    내충격성
    30 GN 일치되는 IEC 68-2-27
    내진동
    5 gn, 10...150 Hz 일치되는 IEC 68-2-6
    IP 등급
    IP65 일치되는 IEC 529
    IP65 일치되는 NF C 20-010
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Cam switches, operating heads
    날짜 17. 9. 16
    크기 1.3 KB
    날짜 17. 9. 16
    크기 35.3 KB
    날짜 17. 9. 16
    크기 39.5 KB
    날짜 17. 9. 16
    크기 2.5 KB
    Front mounting, key
    날짜 11. 9. 29
    크기 2.6 KB
    날짜 11. 9. 29
    크기 45.4 KB
    날짜 11. 9. 29
    크기 67.4 KB
    날짜 11. 9. 29
    크기 6.2 KB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 26
    크기 446.6 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.