Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KNA100ED4301 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KN

Canalis KN - KNA100ED4301

Canalis KNA (Without communication bus)

KNA100ED4301 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KN
Canalis KN - KNA100ED4301
Canalis KNA (Without communication bus)

Canalis - straight length - 100 A - 1 tap-off outlet - 3L+N+PE - 3m - white

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Canalis
    제품명
    KN
    제품 또는 구성요소 타입
    Busbar trunking
    버스바 설명
    Distribution length
    Application
    Low power distribution
    [Ie] 정격 운전 전류
    100 A 에서 35 °C
    버스바 중계 극성
    3L + N + PE
    3L + PEN
    탭 오프 아울렛의 수
    1
    길이
    3 m
    전기적/기계적 특성
    [Ue] 정격 운전 전압
    230...500 V
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV
    [Ui] 정격 절연 전압
    500 V
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    2.8 KA
    [Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치
    14 KA
    전기적 연결
    Lubricated sliding contact
    radiated magnetic field
    0.106 µT
    thermal stress limit
    8000 kA².s
    THDI
    0...15 % 100 A
    15...33 % 80 A
    33...100 % 63 A
    전압 드롭
    0.088 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.089 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.084 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.077 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long
    마운팅 모드
    스크류들에 의함
    중성 포지션
    Up
    회로의 수
    1
    제어 타입
    없는
    표준
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    너비
    92 mm
    깊이
    27.5 mm
    색상
    RAL 9001: 백색
    제품 무게
    6.6 kg
    사용환경
    IP 등급
    IP55 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK08 일치되는 IEC 62262
    사용온도
    0...35 °C 100 % of In
    35...40 °C 97 % of In
    40...45 °C 94 % of In
    45...50 °C 91 % of In
    50...55 °C 87 % of In
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 4
    크기 60.9 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    STRAIGHT LENGTH 100 A
    날짜 14. 7. 8
    크기 60.2 KB
    날짜 14. 7. 8
    크기 339.8 KB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 1. 25
    크기 403.1 KB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 12. 18
    크기 1.3 MB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 208.4 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.