Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KRA1600FT430 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KR

Canalis KR - KRA1600FT430

Links

KRA1600FT430 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KR
Canalis KR - KRA1600FT430
Links

Canalis - Al fire rated straight length - 1600A - 3L+N, 3L+PE, 3L+PEN- 2.5 to 3m

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    레인지
    Canalis
    제품명
    KR
    제품 또는 구성요소 타입
    Busbar trunking
    버스바 설명
    Transport length
    모델명
    KRA
    제품 사양 응용
    Oil and gas
    Water and waste water
    Mining minerals and metals
    Healthcare
    Enterprise data centres
    Real estate and office buildings
    Application
    Feeder length
    자재
    알루미늄
    [Ie] 정격 운전 전류
    1600 A 에서 35 °C
    polarity
    3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
    탭 오프 아울렛의 수
    0
    earth conductor
    Standard earth
    short-circuit level
    Standard version
    길이
    2501...3000 mm
    전기적/기계적 특성
    하우징 자재
    Mineral epoxy resin
    접점 자재
    Tinned aluminium
    [Ue] 정격 운전 전압
    1000 V
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    53 KA
    [Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치
    117 KA
    radiated magnetic field
    17.3 mT
    thermal stress limit
    2809 ².
    전압 드롭
    With cos φ =1, 0.0062 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
    With cos φ =0.8, 0.0098 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
    With cos φ =0.9, 0.0091 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
    With cos φ =0.7, 0.0101 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
    마운팅 위치
    실내
    실외
    설치 방향
    수평
    수직
    제품 인증
    ATEX
    CE
    EAC
    표준
    IEC 61439-6
    제원 타입
    Made to measure
    너비
    100 mm
    높이
    190 mm
    색상
    RAL 7030 : grey
    linear load
    48 kg/m
    사용환경
    IP 등급
    IP68 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK10 일치되는 IEC 62262
    오염 정도
    3
    내화성
    1000 °C 90 min 일치되는 DIN 4102-12 2000
    사용온도
    100 % of In 에서 0...35 °C
    84 % of In 에서 45...50 °C
    96 % of In 에서 35...40 °C
    89 % of In 에서 40...45 °C
    78 % of In 에서 50...55 °C
    사용 고도
    98 % of In 에서 1000 m 실외
    89 % of In at 3000 m outdoor
    99 % of In at 2000 m indoor
    90 % of In 에서 4000 m 실내
    94 % of In at 2000 m outdoor
    83 % of In 에서 4000 m 실외
    100 % of In 에서 1000 m 실내
    96 % of In at 3000 m indoor
    환경적 특성
    EMC 지침 일치되는 IEC 61439-6
    Halogen free
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Catalogue Canalis KR (버전 1.1)
    날짜 18. 2. 22
    크기 18.5 MB
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Canalis KR - Cast Resin Busbar Trunking System - Installation Manual (버전 01)
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    CANALIS KR 4X1600AL FIRE RATED STRAIGHT LENGTH / FT30 (버전 1.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (버전 3.0)
    CAD files for KRA1600FT430: FIRE RATED STRAIGHT LENGTH (버전 1.0)
    Marine certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KR busway (버전 1.0)
    수명 종료 정보
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    EOLI - Canalis KRA 800A-5000A (버전 1.0)
    날짜 17. 6. 2
    크기 480.3 KB
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    PEP - Canalis KRA 800A-5000A (버전 1.0)
    날짜 17. 6. 2
    크기 502.6 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.