Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys D
LAD24 Product picture Schneider Electric

LAD24

Green premium brand logo
LAD24 Product picture Schneider Electric
LAD24
Green premium brand logo

라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    모델명
    LAD
    제품 또는 구성요소 타입
    Sheet of 440 blank legends
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Marking accessory
    제품 호환성
    TeSys D 제어 중계기
    TeSys D 접촉기
    세트당 수량
    35개 있는 세트
    전기적/기계적 특성
    높이
    12 mm
    너비
    8 mm
    제품 무게
    0.2 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어7
    • 한국어3
    • 영어4
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (버전 9.2)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    크기 pdf
    크기 111.5 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (버전 6.0)
    설명
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    크기 pdf
    크기 3.1 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (버전 7.0)
    설명
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    크기 pdf
    크기 12.2 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (버전 1.1)
    설명
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    크기 pdf
    크기 15 MB
    날짜 18. 3. 6
    설명
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
    설명
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
    설명
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
    설명
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    라벨 시트 - 새김용 - 8 x 12 mm - TeSys D용
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /