Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

LAD6K10E Product picture Schneider Electric

모두 보기 TeSys D

TeSys D - LAD6K10E

추가 기능 블록

LAD6K10E Product picture Schneider Electric
모두 보기 TeSys D
TeSys D - LAD6K10E
추가 기능 블록

보조 래치 블록 TeSys - 42...48 V DC/AC 50...60 Hz

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품 또는 구성요소 타입
    기계적 래치 블록
    제품 호환성
    LC1D09 ... D38
    LC1D40A ... D65A
    LC1DT20 ... DT40
    LC1DT60A ... DT80A
    TeSys D 제어 중계기
    제어 회로 전압
    42/48 V AC 50/60 Hz
    42/48 V DC
    전기적/기계적 특성
    마운팅 위치
    전면 측면
    트립핑 제어
    전기적
    수동
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V - 일치되는 IEC 60947-5-1
    VA 단위로 요구되는 전력
    25 ~을 위해 AC
    W 단위로 요구되는 전력
    30 W for DC circuit
    기계적 내구성
    500000 주기
    구동 속도
    1200 주기/h
    on-부하 인자
    10 %
    제품 무게
    0.07 kg
    사용환경
    제품 인증
    CSA
    UL
    IP 등급
    IP2x 일치되는 VDE 0106
    보호 처리
    TH 일치되는 IEC 60068
    사용온도
    -25...55 °C
    저장온도
    -40...80 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    LATCH BLK
    날짜 16. 1. 22
    크기 405.6 KB
    날짜 16. 1. 22
    크기 375.7 KB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 10. 24
    크기 643.8 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.