Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

LAD8N026 Product picture Schneider Electric

모두 보기 TeSys D

TeSys D - LAD8N026

추가 기능 블록

LAD8N026 Product picture Schneider Electric
모두 보기 TeSys D
TeSys D - LAD8N026
추가 기능 블록

보조 접점 블록 TeSys - 2 NC – 러그 또는 바

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    TeSys D
    TeSys d 제어 중계기
    레인지
    TeSys
    제품 또는 구성요소 타입
    보조 접점 블록
    보조 접점 구동
    순간적
    극 접점 구성
    2 NC
    결선
    러그 링 터미널
    전기적/기계적 특성
    마운팅 위치
    측면
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V - 일치되는 IEC 60947-5-1
    600 V - certifications CSA
    600 V - certifications UL
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 25...400 Hz
    [Ith] 연속 통전 전류
    10 A at <= 60 °C
    Irms 정격 유입용량
    140 A AC 일치되는 IEC 60947-5-1
    250 A DC 일치되는 IEC 60947-5-1
    허용되는 단시간 등급
    100 A 에서 60 °C 1 s
    120 A 에서 60 °C 500 ms
    140 A 에서 60 °C 100 ms
    보호 타입
    GG 퓨즈 <= 10 A Ue <= 690 V에 대한 구동 전류에 따른 등급
    관련되는 퓨즈 등급
    10 A GG IEC 60947-5-1
    기계적 내구성
    3 Mcycles
    최소 전환 전류
    5 mA
    최소 전환 전압
    17 V
    비중복 시간
    1.5 ms 탈에너지화 시에 (NC 및 NO 접점 간 중복 없음)
    1.5 ms 에너지화 시에 (NC 및 NO 접점 간 중복 없음)
    중복 시간
    1.5 ms
    절연 저항
    > 10 mΩ
    너비
    12.5 mm
    사용환경
    환경적 특성
    정상 환경
    표준
    BS 4794
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    제품 인증
    CSA
    UL
    IP 등급
    IP2x 일치되는 VDE 0660
    보호 처리
    TH 일치되는 IEC 60068
    사용온도
    -5...60 °C
    저장온도
    -60...80 °C
    사용 고도
    3000 m 없는 온도 경감
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    CONTACTS BLOCK
    날짜 16. 1. 22
    크기 288.8 KB
    날짜 16. 1. 22
    크기 441.3 KB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 10
    크기 303.7 KB
    날짜 17. 11. 10
    크기 135.5 KB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 10
    크기 1.2 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.