슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   EasyPact TVS 전자접촉기
LAEX4M5 Product picture Schneider Electric

LAEX4M5

Green premium brand logo
LAEX4M5 Product picture Schneider Electric
LAEX4M5
Green premium brand logo

EasyPact TVS coil 220 VAC 50 Hz spare part for LC1E80...E95

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    레인지
    EasyPact
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기 코일
    제품 호환성
    LC1E80...E95
    모델명
    LAEX
    제어 회로의 종류
    AC 에서 50 Hz 표준
    제어 회로 전압
    220 V AC 50 Hz
    평균 저항
    127 옴 에서 20 °C
    폐쇄됨 회로의 유도용량
    7.5 H
    전기적/기계적 특성
    제어 회로 전압 제한
    Operational: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
    VA에서 유입 전력