브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

접촉기 TeSys LC1-D - 3극 - AC-3 440V 9 A - 코일 24 V DC

LC1D096BD

모든 기계의 새로운 현대적인 모습과 느낌
산업 및 HVAC 응용 프로그램의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
다중 표준 나사로 설치 및 작동이 용이합니다
IEC60335-1 준수, 개선 된 내화성 및 방진 보조 장치
기술 문서에 대한 디지털 고객 경험