Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys D
LC1D09FD Product picture Schneider Electric

LC1D09FD

Green premium brand logo
LC1D09FD Product picture Schneider Electric
LC1D09FD
Green premium brand logo

접촉기 TeSys LC1-D - 3극 - AC-3 440V 9 A - 코일 48 V DC

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys D
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LC1D
    접촉기 응용프로그램
    저항성 부하
    모터 제어
    활용 카테고리
    AC - 4
    AC - 3
    AC - 1
    극 설명
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] 정격 운전 전압
    주 회로 <= 690 V AC 25...400 Hz
    주 회로 <= 300 V DC
    [Ie] 정격 운전 전류
    9 A 60 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 3 주 회로
    25 A 60 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1 주 회로
    모터 전력 kW
    2.2 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    4 kW 에서 380...400 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    4 kW 에서 415...440 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    5.5 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    5.5 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    2.2 kW 에서 400 V AC 50/60 Hz AC - 4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 1상 모터전극
    2 hp 에서 200/208 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
    2 hp 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
    5 hp 에서 460/480 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
    7.5 hp 에서 575/600 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
    0.33 hp 에서 115 V AC 50/60 Hz 1상 모터전극
    제어 회로의 종류
    DC 표준
    제어 회로 전압
    110 V DC
    보조 접점 구성
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 IEC 60,947
    과전압 카테고리
    III
    [Ith] 연속 통전 전류
    25 A 에서 <60 °C 주 회로
    10 A 에서 <60 °C 시그널링 회로
    Irms 정격 유입용량
    250 A 에서 440 V 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    140 A AC 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    250 A DC 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    정격 제동용량
    250 A 에서 440 V 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    105 A 에서 <40 °C - 10 s 주 회로
    210 A 에서 <40 °C - 1 s 주 회로
    30 A 에서 <40 °C - 10 분 주 회로
    61 A 에서 <40 °C - 1 분 주 회로
    100 A - 1 s 시그널링 회로
    120 A - 500 ms 시그널링 회로
    140 A - 100 ms 시그널링 회로
    관련되는 퓨즈 등급
    10 A GG 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    25 A GG 에서 <= 690 V 축 타입 1 주 회로
    20 A GG 에서 <= 690 V 축 타입 2 주 회로
    평균 임피던스
    2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz 주 회로
    [Ui] 정격 절연 전압
    주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    주 회로 600 V CSA 인증된
    주 회로 600 V UL 인증된
    시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
    시그널링 회로 600 V CSA 인증된
    시그널링 회로 600 V UL 인증된
    전기적 내구성
    0.6 Mcycles 25 A AC - 1 <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC - 3 <= 440 V
    1극당 전력 소멸
    1.56 W AC - 1
    0.2 W AC - 3
    safety cover
    있는
    취부 방식
    플레이트
    레일
    표준
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    제품 인증
    UL
    GL
    DNV
    CCC
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    GOST
    BV
    결선
    주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    조임 토크
    주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
    주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
    제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
    제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
    구동 시간
    53.55...72.45 ms 폐쇄
    16...24 ms 입구
    안전 안정성 레벨
    B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
    B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
    기계적 내구성
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 주기/h 에서 <60 °C
    전기적/기계적 특성
    코일 테크놀로지
    빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
    제어 회로 전압 제한
    탈락 0.1...0.25 Uc DC 60 °C)
    구동 0.7...1.25 Uc DC 60 °C)
    시간 상수
    28 ms
    W에서 유입 전력
    5.4 W 20 °C)
    W 단위의 유지 전력 소모
    5.4 W 에서 20 °C
    보조 접점 타입
    형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
    형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
    시그널링 회로 주파수
    25...400 Hz
    최소 전환 전류
    5 mA 시그널링 회로
    최소 전환 전압
    17 V 시그널링 회로
    비중복 시간
    1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
    1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
    절연 저항
    > 10 mΩ 시그널링 회로
    사용환경
    IP 등급
    IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
    보호 처리
    TH 일치되는 IEC 60068-2-30
    오염 정도
    3
    사용온도
    -5…60 °C
    저장온도
    -60…80 °C
    장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
    -40…70 °C Uc에서
    사용 고도
    3000 m 출력감세 없는
    내화성
    850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    화염 저지
    V1 일치되는 UL 94
    기계적 강도
    진동 컨텍터 오픈2 Gn, 5...300 Hz
    진동 컨텍터 클로즈4 Gn, 5...300 Hz
    충격 컨텍터 오픈11 ms용 10 Gn
    충격 컨텍터 클로즈15 Gn for 11 ms
    높이
    77 mm
    너비
    45 mm
    깊이
    95 mm
    제품 무게
    0.48 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어16
    • 한국어8
    • 영어14
    • 중국어6
    • 프랑스어6
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (버전 9.2)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    크기 pdf
    크기 111.5 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (버전 7.0)
    설명
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    크기 pdf
    크기 12.2 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    크기 pdf
    크기 8.4 MB
    날짜 18. 11. 13
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (버전 1.1)
    설명
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    크기 pdf
    크기 15 MB
    날짜 18. 3. 6
    설명
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD for LC1D09FD: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC coil (버전 1.0)
    설명
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LC1D09FD: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V DC coil (버전 1.0)
    설명
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 zip
    크기 1.1 MB
    날짜 17. 12. 18
    문서의 파일
    stp
    436.5 KB
    zip
    441.6 KB
    pdf
    229.9 KB
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2.9 MB
    날짜 18. 7. 20
    크기 pdf
    크기 2.4 MB
    날짜 12. 5. 21
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (버전 09)
    설명
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    크기 pdf
    크기 932.9 KB
    날짜 17. 3. 1
    설명
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1D09FD_ROHS_DECLARATION
    설명
    LC1D09FD_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    LC1D09FD_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1D09FD_REACH_DECLARATION
    설명
    LC1D09FD_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    LC1D09FD_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 164.1 KB
    날짜 15. 9. 14
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 194.9 KB
    날짜 15. 9. 14
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1D09FD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    LC1D09FD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    LC1D09FD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 303.8 KB
    날짜 19. 6. 28
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /