Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

LC1D09P7 Product picture Schneider Electric

모두 보기 모터 스타터 및 콘텍터

모터 스타터 및 콘텍터 - LC1D09P7

접촉기

LC1D09P7 Product picture Schneider Electric
모두 보기 모터 스타터 및 콘텍터
모터 스타터 및 콘텍터 - LC1D09P7
접촉기

접촉기 TeSys LC1-D - 3극 - AC-3 440V 9 A - 코일 230 V AC

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys D
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LC1D
    접촉기 응용프로그램
    모터 제어
    저항성 부하
    활용 카테고리
    AC - 1
    AC - 3
    AC - 4
    극 설명
    3P
    극 접점 구성
    3 NO
    [Ue] 정격 운전 전압
    <= 300 V DCfor 주 회로
    <= 690 V AC 25...400 Hz for 주 회로
    [Ie] 정격 운전 전류
    25 A (<= 60 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1for 주 회로
    9 A (<= 60 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 3for 주 회로
    모터 전력 kW
    2.2 kW 에서 400 V AC 50/60 Hz AC - 4
    2.2 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3
    4 kW 에서 380...400 V AC 50/60 Hz AC - 3
    5.5 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz AC - 3
    5.5 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz AC - 3
    4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    모터 전력 hp
    0.33 hp 에서 115 V AC 50/60 Hzfor 1상 모터전극
    1 hp 에서 230/240 V AC 50/60 Hzfor 1상 모터전극
    2 hp 에서 200/208 V AC 50/60 Hzfor 3 상 모터전극
    2 hp 에서 230/240 V AC 50/60 Hzfor 3 상 모터전극
    5 hp 에서 460/480 V AC 50/60 Hzfor 3 상 모터전극
    7.5 hp 에서 575/600 V AC 50/60 Hzfor 3 상 모터전극
    제어 회로의 종류
    AC 50/60 Hz
    제어 회로 전압
    230 V AC 50/60 Hz
    보조 접점 구성
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 IEC 60,947
    과전압 카테고리
    III
    [Ith] 연속 통전 전류
    25 A 에서 <= 60 °Cfor 주 회로
    10 A 에서 <= 60 °Cfor 시그널링 회로
    Irms 정격 유입용량
    250 A 에서 440 Vfor 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    140 A ACfor 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    250 A DCfor 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    정격 제동용량
    250 A 에서 440 Vfor 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    105 A <= 40 °C 10 s 주 회로
    210 A <= 40 °C 1 s 주 회로
    30 A <= 40 °C 10 분 주 회로
    61 A <= 40 °C 1 분 주 회로
    100 A 1 s 시그널링 회로
    120 A 500 ms 시그널링 회로
    140 A 100 ms 시그널링 회로
    관련되는 퓨즈 등급
    20 A GG 에서 <= 690 V 축 타입 2 for 주 회로
    25 A GG 에서 <= 690 V 축 타입 1 for 주 회로
    10 A GGfor 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    평균 임피던스
    2.5 mOhm 에서 50 Hz - Ith 25 Afor 주 회로
    [Ui] 정격 절연 전압
    600 V for 주 회로 certifications CSA
    600 V for 주 회로 certifications UL
    690 V for 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
    690 Vfor 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-1
    600 V for 시그널링 회로 certifications CSA
    600 V for 시그널링 회로 certifications UL
    전기적 내구성
    0.6 Mcycles 25 A AC - 1 at Ue <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC - 3 at Ue <= 440 V
    1극당 전력 소멸
    0.2 W AC - 3
    1.56 W AC - 1
    보호 커버
    있는
    취부 방식
    플레이트
    레일
    표준
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    제품 인증
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    결선
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 있는 케이블 끝
    주 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 있는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 없는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 없는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 있는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 - 없는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 - 없는 케이블 끝
    주 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 없는 케이블 끝
    주 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 없는 케이블 끝
    주 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 있는 케이블 끝
    주 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 - 없는 케이블 끝
    주 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 - 없는 케이블 끝
    조임 토크
    주 회로: 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
    주 회로: 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
    제어 회로: 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
    제어 회로: 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
    구동 시간
    4...19 ms 입구
    12...22 ms 폐쇄
    안전 안정성 레벨
    B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
    B10d = 20000000 주기 기계적 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
    기계적 내구성
    15 Mcycles
    구동 속도
    3600 주기/h 에서 <= 60 °C
    전기적/기계적 특성
    코일 테크놀로지
    내장 억제 모듈없이
    제어 회로 전압 제한
    0.3...0.6 Uc 탈락 에서 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc 구동 에서 60 °C, AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc 구동 에서 60 °C, AC 60 Hz
    VA에서 유입 전력
    70 VA 에서 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA 에서 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    VA 단위의 유지 전력 소모
    7.5 VA 에서 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA 에서 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    열 손실
    2...3 W 에서 50/60 Hz
    보조 접점 타입
    형태 기계적으로 링크됨 (1 NO + 1 NC) 일치되는 IEC 60947-5-1
    형태 미러 접점 (1 NC) 일치되는 IEC 60947-4-1
    시그널링 회로 주파수
    25...400 Hz
    최소 전환 전류
    5 mA for 시그널링 회로
    최소 전환 전압
    17 Vfor 시그널링 회로
    비중복 시간
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    절연 저항
    > 10 mΩfor 시그널링 회로
    사용환경
    IP 등급
    IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
    보호 처리
    TH 일치되는 IEC 60068-2-30
    오염 정도
    3
    사용온도
    -5...60 °C
    저장온도
    -60...80 °C
    장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
    -40...70 °C Uc에서
    사용 고도
    3000 m 없는 온도 경감
    내화성
    850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    화염 저지
    V1 일치되는 UL 94
    기계적 강도
    진동 접촉기 열기 2 Gn, 5...300 Hz
    진동 접촉기 폐쇄됨 4 Gn, 5...300 Hz
    충격 접촉기 열기 11 ms용 10 Gn
    충격 접촉기 폐쇄됨 15 Gn for 11 ms
    높이
    77 mm
    너비
    45 mm
    깊이
    86 mm
    제품 무게
    0.32 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 31
    크기 102.7 MB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 10
    크기 2.4 MB
    날짜 18. 7. 23
    크기 2.9 MB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    End of life manual
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 16. 5. 6
    크기 157.9 KB
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 18
    크기 132 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 11. 23
    크기 0
    RoHs Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 11. 23
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.