주요 콘텐츠로 건너뛰기
Korea, South
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
로그인/회원가입
User name
로그아웃
브랜드
지금 등록하기
맞춤형 제품 도구 및 서비스 받기
교육 액세스
지원 사례 관리
주문 생성 및 관리(공인 파트너 전용)
로그인
계정 생성
더 많은 혜택
보기
0
문서의 항목 수:
Cancel
기본 메뉴
제품
기본 메뉴
소프트웨어
기본 메뉴
서비스
기본 메뉴
솔루션
기본 메뉴
주택 소유자
기본 메뉴
지원
기본 메뉴
회사
Korea, South
브랜드
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
장바구니의 품목 수:
0
로그인/회원가입
새 창에서 열기
User name
로그아웃
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이 웹사이트에 머무르기
위치선택
이미지를 롤오버하여 확대
접촉기 TeSys D - 3극(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 575 V AC 50/60 Hz 코일
LC1D40A6SC7
판매 중단일
2020. 11. 27.
서비스 종료
2022. 11. 27.
권장 교체
LC1D40A6SC7 대체품:
1×
전자접촉기 TeSys D - 3극(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 240 V AC 50/60 Hz 코일
LC1D40AU7
LC1D40A6SC7 대체품: