Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys D
LC1D65ALE7 Product picture Schneider Electric

LC1D65ALE7

Green premium brand logo
LC1D65ALE7 Product picture Schneider Electric
LC1D65ALE7
Green premium brand logo

접촉기 TeSys D - 3극(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 208 V AC 50/60 Hz 코일

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys D
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LC1D
    접촉기 응용프로그램
    모터 제어
    저항성 부하
    활용 카테고리
    AC - 1
    AC - 4
    AC - 3
    극 설명
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] 정격 운전 전압
    주 회로 <= 690 V AC 25...400 Hz
    주 회로 <= 300 V DC
    [Ie] 정격 운전 전류
    80 A 60 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1 주 회로
    65 A 60 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 3 주 회로
    모터 전력 kW
    11 kW 에서 400 V AC 50/60 Hz AC - 4)
    18.5 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    30 kW 에서 380...400 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    37 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    37 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    motor power HP (UL / CSA)
    40 hp 에서 460/480 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
    5 hp 에서 115 V AC 50/60 Hz 1상 모터전극
    10 hp 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 1상 모터전극
    20 hp 에서 200/208 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
    20 hp 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
    50 hp 에서 575/600 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
    제어 회로의 종류
    AC 에서 50/60 Hz
    제어 회로 전압
    208 V AC 50/60 Hz
    보조 접점 구성
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 IEC 60,947
    과전압 카테고리
    III
    [Ith] 연속 통전 전류
    10 A 에서 <60 °C 시그널링 회로
    80 A 에서 <60 °C 주 회로
    Irms 정격 유입용량
    140 A AC 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    250 A DC 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    1000 A 에서 440 V 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    정격 제동용량
    1000 A 에서 440 V 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    520 A 에서 <40 °C - 10 s 주 회로
    900 A 에서 <40 °C - 1 s 주 회로
    110 A 에서 <40 °C - 10 분 주 회로
    260 A 에서 <40 °C - 1 분 주 회로
    100 A - 1 s 시그널링 회로
    120 A - 500 ms 시그널링 회로
    140 A - 100 ms 시그널링 회로
    관련되는 퓨즈 등급
    10 A GG 시그널링 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    125 A GG 에서 <= 690 V 축 타입 1 주 회로
    125 A GG 에서 <= 690 V 축 타입 2 주 회로
    평균 임피던스
    1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz 주 회로
    [Ui] 정격 절연 전압
    주 회로 600 V CSA 인증된
    주 회로 600 V UL 인증된
    시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
    시그널링 회로 600 V CSA 인증된
    시그널링 회로 600 V UL 인증된
    주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    전기적 내구성
    1.4 Mcycles 80 A AC - 1 <= 440 V
    1.45 Mcycles 65 A AC - 3 <= 440 V
    1극당 전력 소멸
    9.6 W AC - 1
    6.3 W AC - 3
    safety cover
    있는
    취부 방식
    레일
    플레이트
    표준
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    제품 인증
    GOST
    CSA
    CCC
    UL
    결선
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    주 회로 EverLink BTR 스크류 커넥터 1 케이블 (들) 1…35 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    주 회로 EverLink BTR 스크류 커넥터 2 케이블 (들) 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    주 회로 EverLink BTR 스크류 커넥터 1 케이블 (들) 1…35 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    주 회로 EverLink BTR 스크류 커넥터 2 케이블 (들) 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    주 회로 EverLink BTR 스크류 커넥터 1 케이블 (들) 1…35 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    주 회로 EverLink BTR 스크류 커넥터 2 케이블 (들) 1…25 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    조임 토크
    제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
    제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
    주 회로 8 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 25…35 mm ² 6각 4 mm
    주 회로 5 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 1…25 mm ² 6각 4 mm
    구동 시간
    4...19 ms 입구
    12...26 ms 폐쇄
    안전 안정성 레벨
    B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
    B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
    기계적 내구성
    6 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 주기/h 에서 <60 °C
    전기적/기계적 특성
    코일 테크놀로지
    내장 억제 모듈없이
    제어 회로 전압 제한
    탈락 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C)
    구동 0.8...1.1 Uc AC 50 Hz 60 °C)
    구동 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
    VA에서 유입 전력
    140 VA 60 Hz 0.75 20 °C)
    160 VA 50 Hz 0.75 20 °C)
    VA 단위의 유지 전력 소모
    13 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
    15 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
    열 손실
    4…5 W 에서 50/60 Hz
    보조 접점 타입
    형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
    형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
    시그널링 회로 주파수
    25...400 Hz
    최소 전환 전류
    5 mA 시그널링 회로
    최소 전환 전압
    17 V 시그널링 회로
    비중복 시간
    1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
    1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
    절연 저항
    > 10 mΩ 시그널링 회로
    사용환경
    IP 등급
    IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
    보호 처리
    TH 일치되는 IEC 60068-2-30
    오염 정도
    3
    사용온도
    -5…60 °C
    저장온도
    -60…80 °C
    장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
    -40…70 °C Uc에서
    사용 고도
    3000 m 출력감세 없는
    내화성
    850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    화염 저지
    V1 일치되는 UL 94
    기계적 강도
    진동 컨텍터 오픈2 Gn, 5...300 Hz
    진동 컨텍터 클로즈4 Gn, 5...300 Hz
    충격 컨텍터 클로즈15 Gn for 11 ms
    충격 컨텍터 오픈11 ms용 10 Gn
    높이
    122 mm
    너비
    55 mm
    깊이
    120 mm
    제품 무게
    0.86 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어10
    • 한국어7
    • 영어8
    • 독일어5
    • 러시아어5
    • 스페인어5
    • 이탈리아어5
    • 중국어5
    • 포르투칼어5
    • 프랑스어6
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD for LC1D65ALE7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 208 V AC 50/60 Hz coil (버전 1.0)
    설명
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LC1D65ALE7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 208 V AC 50/60 Hz coil (버전 1.0)
    설명
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    593.4 KB
    zip
    506.4 KB
    pdf
    224.2 KB
    크기 zip
    크기 1.3 MB
    날짜 18. 9. 24
    문서의 파일
    stp
    593.4 KB
    zip
    506.4 KB
    pdf
    224.2 KB
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 3.8 MB
    날짜 18. 8. 2
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 (버전 14)
    설명
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    크기 pdf
    크기 7.4 MB
    날짜 17. 9. 1
    설명
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1D65ALE7_ROHS_DECLARATION
    설명
    LC1D65ALE7_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    LC1D65ALE7_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1D65ALE7_REACH_DECLARATION
    설명
    LC1D65ALE7_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    LC1D65ALE7_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 199.4 KB
    날짜 15. 6. 1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 224.4 KB
    날짜 15. 12. 1
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 307.6 KB
    날짜 19. 6. 28
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1D65ALE7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    LC1D65ALE7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    LC1D65ALE7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /