Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 EasyPact TVS 전자접촉기
LC1E1201F5 Product picture Schneider Electric

LC1E1201F5

Green premium brand logo
LC1E1201F5 Product picture Schneider Electric
LC1E1201F5
Green premium brand logo

EasyPact TVS 접촉기 3극(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12A - 110 V AC 코일

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    EasyPact
    제품명
    EasyPact TVS
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LC1E
    접촉기 응용프로그램
    저항성 부하
    모터 제어
    활용 카테고리
    AC - 1
    AC - 3
    극 설명
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] 정격 운전 전압
    주 회로 <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] 정격 운전 전류
    25 A 60 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1 주 회로
    12 A 60 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 3 주 회로
    모터 전력 kW
    3 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    5.5 kW 에서 380...400 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    5.5 kW 에서 415 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    5.5 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    7.5 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    7.5 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    제어 회로의 종류
    AC 에서 50 Hz
    제어 회로 전압
    110 V AC 50 Hz
    높이
    74 mm
    너비
    45 mm
    깊이
    80 mm
    제품 무게
    0.3 kg
    색상
    회색 RAL 7011)
    전기적/기계적 특성
    보조 접점 구성
    1 NC
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 전원 회로로 연결되지 않은 코일 일치되는 IEC 60,947
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    과전압 카테고리
    III
    Irms 정격 유입용량
    120 A 에서 440 V AC 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
    정격 제동용량
    96 A 에서 440 V 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    105 A 에서 <40 °C - 10 s 주 회로
    61 A 에서 <40 °C - 60 s 주 회로
    30 A 에서 <40 °C - 600 s 주 회로
    관련되는 퓨즈 등급
    10 A GG 에서 <= 690 V 축 타입 1 제어 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
    25 A GG 에서 <= 690 V 축 타입 1 주 회로
    평균 임피던스
    2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz 주 회로
    1극당 전력 소멸
    0.36 W AC - 3
    1.6 W AC - 1
    제어 회로 전압 제한
    구동 0.85...1.1 Uc 에서 50 Hz 55 °C)
    탈락 0.3...0.6 Uc 에서 50 Hz 55 °C)
    구동 시간
    12...22 ms 폐쇄 시에
    4...19 ms 입구에서
    기계적 내구성
    10000000 주기
    maximum operating rate
    1800 주기/h 에서 <60 °C
    VA에서 유입 전력
    95 VA 50 Hz 0.75 20 °C)
    95 VA 60 Hz 0.75 20 °C)
    VA 단위의 유지 전력 소모
    8.5 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
    8.5 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
    열 손실
    2…3 W 제어 회로
    최소 전환 전류
    5 mA 제어 회로
    최소 전환 전압
    17 V 제어 회로
    비중복 시간
    1.5 ms 에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
    1.5 ms 탈에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
    절연 저항
    > 10 mΩ 제어 회로
    전기적 내구성
    1400000 주기 AC - 3
    300000 주기 AC - 1
    취부 방식
    DIN 레일
    플레이트
    결선
    주 회로 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 있는
    주 회로 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 있는
    주 회로 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 케이블 엔드 없는
    주 회로 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 케이블 엔드 없는
    조임 토크
    주 회로 1.2 N.m
    제어 회로 1.5 N.m
    사용환경
    표준
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    제품 인증
    EAC
    IP 등급
    IP2x 일치되는 IEC 60529
    보호 처리
    TH (오손도 3) 일치되는 IEC 60068
    오염 정도
    3
    사용온도
    -5…55 °C
    저장온도
    -60…80 °C
    장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
    -20…70 °C Uc에서
    사용 고도
    3000 m 출력감세 없는
    내화성
    850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    기계적 강도
    진동 컨텍터 오픈1.5 Gn, 5...300 Hz
    진동 컨텍터 클로즈3 Gn, 5...300 Hz
    충격 컨텍터 오픈7 Gn for 11 ms
    충격 컨텍터 클로즈11 ms용 10 Gn
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어15
    • 한국어7
    • 영어12
    • 중국어5
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 7.4 MB
    날짜 19. 1. 1
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 stp
    크기 3.5 MB
    날짜 18. 9. 24
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.3 MB
    날짜 17. 6. 20
    크기 pdf
    크기 876.3 KB
    날짜 15. 9. 29
    크기 pdf
    크기 161 KB
    날짜 14. 3. 20
    크기 pdf
    크기 268 KB
    날짜 17. 6. 19
    크기 pdf
    크기 1.9 MB
    날짜 17. 5. 19
    크기 pdf
    크기 864.5 KB
    날짜 17. 2. 7
    크기 pdf
    크기 2.1 MB
    날짜 17. 1. 9
    크기 pdf
    크기 4 MB
    날짜 16. 12. 29
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    EasyPact LC1E06-25 instruction sheet (버전 01)
    설명
    EasyPact LC1E06-25 instruction sheet
    크기 pdf
    크기 3.4 MB
    날짜 16. 4. 1
    설명
    EasyPact LC1E06-25 instruction sheet
    크기 pdf
    크기 827.3 KB
    날짜 18. 7. 27
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1E1201F5_ROHS_DECLARATION
    설명
    LC1E1201F5_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    LC1E1201F5_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1E1201F5_REACH_DECLARATION
    설명
    LC1E1201F5_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    LC1E1201F5_REACH_DECLARATION
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1E1201F5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    LC1E1201F5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    LC1E1201F5_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /