Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys F
LC1F1700RD Product picture Schneider Electric

LC1F1700RD

LC1F1700RD Product picture Schneider Electric
LC1F1700RD

TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys F
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LC1F
    접촉기 응용프로그램
    저항성 부하
    활용 카테고리
    AC - 1
    극 설명
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] 정격 운전 전압
    <= 1000 V AC 50/60 Hz
    <= 460 V DC
    [Ie] 정격 운전 전류
    1700 A 40 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1
    제어 회로 전압
    440 V DC
    코일 타입
    표준
    전기적/기계적 특성
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    과전압 카테고리
    III
    [Ith] 연속 통전 전류
    1700 A 에서 <40 °C
    정격 제동용량
    2550 A 일치되는 IEC 60947-4-1
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    10000 A 에서 <40 °C - 10 s
    7500 A 에서 <40 °C - 30 s
    5500 A 에서 <40 °C - 1 분
    4200 A 에서 <40 °C - 3 분
    3000 A 에서 <40 °C - 10 분
    관련되는 퓨즈 등급
    1600 A GG 에서 <= 440 V
    평균 임피던스
    0.1 mOhm - Ith 1700 A 50 Hz
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
    1극당 전력 소멸
    200 W AC - 1
    취부 방식
    플레이트
    표준
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    제품 인증
    CETLus
    CSA
    CCC
    CB
    결선
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    주 회로 bar 3 케이블 (들) - 모선 단면적: 100 X 5mm
    조임 토크
    제어 회로 1.2 N.m
    주 회로 58 N.m
    제어 회로 전압 제한
    구동 0.85...1.1 Uc 55 °C)
    탈락 0.2...0.35 Uc 55 °C)
    W에서 유입 전력
    2100 W 20 °C)
    W 단위의 유지 전력 소모
    10 W 에서 20 °C
    열 손실
    10 W
    구동 시간
    50...60 ms 폐쇄
    45...60 ms 입구
    maximum operating rate
    600 주기/h 에서 <55 °C
    compatibility code
    LC1F
    사용환경
    보호 처리
    TH
    사용온도
    -5…40 °C
    저장온도
    -60…80 °C
    장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
    -40…60 °C
    사용 고도
    3000 m 출력감세 없는
    높이
    332 mm
    너비
    438 mm
    깊이
    238.6 mm
    제품 무게
    30 kg
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어11
    • 한국어4
    • 영어8
    • 중국어2
    • 프랑스어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (버전 9.2)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    크기 pdf
    크기 111.5 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (버전 7.0)
    설명
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    크기 pdf
    크기 8.6 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (버전 1.1)
    설명
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    크기 pdf
    크기 15 MB
    날짜 18. 3. 6
    설명
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    Brochure
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F AC1 contactors 1250 to 2600A_ leaflet (버전 1.0)
    설명
    Discover all benefits of F2600 H in this attractive 2 pages leaflet We encourage you to boost and implement this leaflet in your countries
    크기 pdf
    크기 19.5 MB
    날짜 15. 6. 22
    설명
    Discover all benefits of F2600 H in this attractive 2 pages leaflet We encourage you to boost and implement this leaflet in your countries
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 465 KB
    날짜 16. 11. 30
    크기 pdf
    크기 1.3 MB
    날짜 17. 8. 21
    크기 pdf
    크기 1.5 MB
    날짜 11. 1. 4
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 198.3 KB
    날짜 15. 11. 12
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1700 A - 코일 440 V DC
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /