Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys F
LC1F1857F7 Product picture Schneider Electric

LC1F1857F7

Green premium brand logo
LC1F1857F7 Product picture Schneider Electric
LC1F1857F7
Green premium brand logo

TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys F
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LC1F
    접촉기 응용프로그램
    Induction furnace
    활용 카테고리
    AC - 3
    AC - 1
    AC - 4
    극 설명
    3P
    power pole contact composition
    1 NO (early break) + 2 NO
    [Ue] 정격 운전 전압
    <= 460 V DC
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] 정격 운전 전류
    275 A 40 °C) 에서 <= 440 V AC - 1
    185 A 55 °C) 에서 <= 440 V AC - 3
    모터 전력 kW
    90 kW 에서 380...400 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    100 kW 에서 415 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    100 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    110 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    110 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    55 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3)
    33 kW 에서 400 V AC 50/60 Hz AC - 4)
    제어 회로 전압
    110 V AC 40...400 Hz
    전기적/기계적 특성
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    과전압 카테고리
    III
    [Ith] 연속 통전 전류
    275 A 에서 <40 °C
    정격 제동용량
    1480 A 일치되는 IEC 60947-4-1
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    1500 A 에서 <40 °C - 10 s
    920 A 에서 <40 °C - 30 s
    740 A 에서 <40 °C - 1 분
    500 A 에서 <40 °C - 3 분
    400 A 에서 <40 °C - 10 분
    관련되는 퓨즈 등급
    200 A AM 에서 <= 440 V
    315 A GG 에서 <= 440 V
    평균 임피던스
    0.33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
    1극당 전력 소멸
    12 W AC - 3
    25 W AC - 1
    취부 방식
    플레이트
    표준
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-4-1
    제품 인증
    RMRoS
    DNV
    RINA
    UL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ABS
    CCC
    CB
    결선
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    주 회로 bar 2 케이블 (들) - 모선 단면적: 25 X 3mm
    주 회로 러그 링 터미널 1 케이블 (들) 150 mm ²
    주 회로 커넥터 1 케이블 (들) 150 mm ²
    주 회로 볼트로 연결됨
    조임 토크
    제어 회로 1.2 N.m
    주 회로 18 N.m
    제어 회로 전압 제한
    구동 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    탈락 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    VA에서 유입 전력
    970 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
    805 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
    VA 단위의 유지 전력 소모
    55 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
    66 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
    열 손실
    18…24 W
    구동 시간
    20...35 ms 폐쇄
    7...15 ms 입구
    기계적 내구성
    10 Mcycles
    maximum operating rate
    2400 주기/h 에서 <55 °C
    compatibility code
    LC1F
    사용환경
    IP 등급
    IP2x 전면 정면 with shrouds 일치되는 IEC 60529
    IP2x 전면 정면 with shrouds 일치되는 VDE 0106
    보호 처리
    TH
    사용온도
    -5…55 °C
    저장온도
    -60…80 °C
    장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
    -40…70 °C
    사용 고도
    3000 m 출력감세 없는
    높이
    174 mm
    너비
    168.5 mm
    깊이
    181 mm
    제품 무게
    4.65 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어11
    • 한국어5
    • 영어8
    • 독일어3
    • 러시아어3
    • 스페인어3
    • 이탈리아어3
    • 중국어3
    • 포르투칼어3
    • 프랑스어5
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 zip
    크기 1.6 MB
    날짜 14. 3. 27
    문서의 파일
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2.1 MB
    날짜 17. 4. 17
    크기 pdf
    크기 253.9 KB
    날짜 13. 7. 17
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 6 MB
    날짜 19. 1. 2
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 181.1 KB
    날짜 15. 12. 1
    크기 pdf
    크기 302.6 KB
    날짜 10. 6. 15
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 197.1 KB
    날짜 15. 9. 8
    설명
    PEP
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 301.8 KB
    날짜 19. 7. 4
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - 코일 110 V AC
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /