Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

LC1F330FE7 Product picture Schneider Electric

모두 보기 TeSys F

TeSys F - LC1F330FE7

접촉기

LC1F330FE7 Product picture Schneider Electric
모두 보기 TeSys F
TeSys F - LC1F330FE7
접촉기

TeSys F 접촉기 - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - 코일 115 V AC

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys F
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LC1F
    접촉기 응용프로그램
    모터 제어
    저항성 부하
    활용 카테고리
    AC - 1
    AC - 3
    AC - 4
    극 설명
    3P
    극 접점 구성
    3 NO
    [Ue] 정격 운전 전압
    <= 1000 V AC 50/60 Hz
    <= 460 V DC
    [Ie] 정격 운전 전류
    400 A (<= 40 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1
    330 A (<= 55 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 3
    모터 전력 kW
    160 kW 에서 380...400 V AC 50/60 Hz AC - 3
    200 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz AC - 3
    180 kW 에서 415 V AC 50/60 Hz AC - 3
    200 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz AC - 3
    160 kW 에서 1000 V AC 50/60 Hz AC - 3
    100 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3
    59 kW 에서 400 V AC 50/60 Hz AC - 4
    220 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz AC - 3
    제어 회로 전압
    115 V AC 40...400 Hz
    전기적/기계적 특성
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    과전압 카테고리
    III
    [Ith] 연속 통전 전류
    400 A 에서 <= 40 °C
    정격 제동용량
    2640 A 일치되는 IEC 60947-4-1
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    2650 A <= 40 °C 10 s
    1800 A <= 40 °C 30 s
    1300 A <= 40 °C 1 분
    900 A <= 40 °C 3 분
    750 A <= 40 °C 10 분
    관련되는 퓨즈 등급
    400 A AM 에서 <= 440 V
    500 A GG 에서 <= 440 V
    평균 임피던스
    0.28 mOhm 에서 50 Hz - Ith 400 A
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
    1극당 전력 소멸
    31 W AC - 3
    44 W AC - 1
    취부 방식
    플레이트
    표준
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    제품 인증
    ABS
    BV
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    RMRoS
    UL
    CB
    결선
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 있는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 없는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 없는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 있는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 1 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 - 없는 케이블 끝
    제어 회로: 스크류 클램프 터미널 2 케이블 (들) 1...4 mm ² - 케이블 강성도: 고체 - 없는 케이블 끝
    주 회로: 러그 링 터미널 1 케이블 (들) 240 mm ²
    주 회로: 볼트로 연결됨
    주 회로: bar 2 x (30 X 5mm)
    조임 토크
    주 회로: 35 N.m
    제어 회로: 1.2 N.m
    제어 회로 전압 제한
    0.85...1.1 Uc 에서 55 °C 구동 40...400 Hz
    0.35...0.55 Uc 에서 55 °C 탈락 40...400 Hz
    VA에서 유입 전력
    650 VA 에서 20 °C (cos ϕ 0.9) 40...400 Hz
    VA 단위의 유지 전력 소모
    10 VA 에서 20 °C (cos ϕ 0.9) 40...400 Hz
    열 손실
    8 W
    구동 시간
    100...170 ms 입구
    40...65 ms 폐쇄
    기계적 내구성
    10 Mcycles
    구동 속도
    2400 주기/h 에서 <= 55 °C
    사용환경
    IP 등급
    IP20 전면 정면 with shrouds (ordered separately) 일치되는 IEC 60529
    IP20 전면 정면 with shrouds (ordered separately) 일치되는 VDE 0106
    보호 처리
    TH
    사용온도
    -5...55 °C
    저장온도
    -60...80 °C
    장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
    -40...70 °C
    사용 고도
    3000 m 출력감세 없는
    기계적 강도
    Vibrations resistance contactor open 2 Gn, 5...300 Hz
    Shocks resistance contactor closed 15 Gn for 11 ms
    Shocks resistance contactor open 6 Gn for 11 ms
    Vibrations resistance contactor closed 5 Gn, 5...300 Hz
    높이
    206 mm
    너비
    213 mm
    깊이
    219 mm
    제품 무게
    8.6 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-7
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 10
    크기 144.1 KB
    날짜 17. 11. 10
    크기 1.8 MB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 21
    크기 6.8 MB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 11. 10
    크기 83.5 KB
    End of life manual
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 200.1 KB
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 202.6 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    RoHs Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.