Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys F
LC1F5002V7 Product picture Schneider Electric

LC1F5002V7

Green premium brand logo
LC1F5002V7 Product picture Schneider Electric
LC1F5002V7
Green premium brand logo

TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys F
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LC1F
    접촉기 응용프로그램
    저항성 부하
    활용 카테고리
    AC - 1
    극 설명
    2P
    power pole contact composition
    2 NO
    [Ue] 정격 운전 전압
    <= 1000 V AC 50/60 Hz
    <= 460 V DC
    [Ie] 정격 운전 전류
    700 A 40 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1
    제어 회로 전압
    400 V AC 40...400 Hz
    전기적/기계적 특성
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    과전압 카테고리
    III
    [Ith] 연속 통전 전류
    700 A 에서 <40 °C
    정격 제동용량
    4000 A 일치되는 IEC 60947-4-1
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    4200 A 에서 <40 °C - 10 s
    3200 A 에서 <40 °C - 30 s
    2400 A 에서 <40 °C - 1 분
    1500 A 에서 <40 °C - 3 분
    1200 A 에서 <40 °C - 10 분
    관련되는 퓨즈 등급
    500 A AM 에서 <= 440 V
    800 A GG 에서 <= 440 V
    평균 임피던스
    0.18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
    1극당 전력 소멸
    88 W AC - 1
    취부 방식
    플레이트
    표준
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-4-1
    EN 60947-1
    JIS C8201-4-1
    제품 인증
    DNV
    RMRoS
    CB
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ABS
    UL
    RINA
    BV
    결선
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
    주 회로 bar 2 케이블 (들) - 모선 단면적: 40 X 5mm
    주 회로 러그 링 터미널 2 케이블 (들) 240 mm ²
    주 회로 볼트로 연결됨
    조임 토크
    제어 회로 1.2 N.m
    주 회로 35 N.m
    제어 회로 전압 제한
    구동 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    탈락 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    VA에서 유입 전력
    1100 VA 40...400 Hz 0.9 20 °C)
    VA 단위의 유지 전력 소모
    18 VA 40...400 Hz 0.9 20 °C)
    열 손실
    18 W
    구동 시간
    40...65 ms 폐쇄
    100...170 ms 입구
    기계적 내구성
    10 Mcycles
    maximum operating rate
    2400 주기/h 에서 <55 °C
    compatibility code
    LC1F
    사용환경
    IP 등급
    IP20 전면 정면 with shrouds 일치되는 IEC 60529
    IP20 전면 정면 with shrouds 일치되는 VDE 0106
    보호 처리
    TH
    사용온도
    -5…55 °C
    저장온도
    -60…80 °C
    장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
    -40…70 °C
    사용 고도
    3000 m 출력감세 없는
    높이
    238 mm
    너비
    233 mm
    깊이
    232 mm
    제품 무게
    9.75 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어19
    • 한국어7
    • 영어17
    • 독일어6
    • 러시아어6
    • 스페인어6
    • 이탈리아어6
    • 중국어7
    • 포르투칼어6
    • 프랑스어8
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (버전 9.2)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    크기 pdf
    크기 111.5 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (버전 7.0)
    설명
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    크기 pdf
    크기 8.6 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (버전 1.1)
    설명
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    크기 pdf
    크기 15 MB
    날짜 18. 3. 6
    설명
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for LC1F5002V7: TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - coil 400 V AC (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for LC1F5002V7: TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - coil 400 V AC (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 zip
    크기 688 KB
    날짜 18. 2. 26
    문서의 파일
    stp
    457.7 KB
    pdf
    230.4 KB
    Brochure
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 zip
    크기 825.6 MB
    날짜 15. 11. 26
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.4 MB
    날짜 17. 11. 28
    크기 pdf
    크기 154.5 KB
    날짜 12. 11. 23
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2.7 MB
    날짜 17. 5. 2
    크기 pdf
    크기 3.2 MB
    날짜 16. 4. 1
    크기 pdf
    크기 4.5 MB
    날짜 19. 4. 1
    크기 pdf
    크기 6 MB
    날짜 19. 1. 2
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 391.6 KB
    날짜 18. 12. 18
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (버전 1.0)
    설명
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi
    크기 pdf
    크기 200.1 KB
    날짜 15. 7. 1
    설명
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (버전 1.0)
    설명
    TeSys LC1F330-1250 - PEP
    크기 pdf
    크기 202.6 KB
    날짜 15. 7. 1
    설명
    TeSys LC1F330-1250 - PEP
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    설명
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    TeSys F 접촉기 - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - 코일 400 V AC
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 301.8 KB
    날짜 19. 7. 4
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /