브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

고전력 컨택터, TeSys Giga, 3극(3NO), AC-3 <=440V 330A, 고급형, 48~130V 광대역 AC/DC 코일

LC1G330EHEA

극 설명:

제어 회로 전압:

고급 기능이 내장된 까다로운 애플리케이션 요구를 충족하도록 설계됨
광범위한 애플리케이션을 포괄하는 레퍼런스가 적다는 것은 선택이 더 간단하고 재고가 적다는 것을 의미합니다.
더 적은 에너지 소비와 더 넓은 전압 대역폭을 위해 설계된 코일
모듈식 설계와 컴팩트한 크기로 유지보수가 용이하고 다운타임이 짧으며 설치 공간 소모가 적음
예측적 유지보수를 위한 고급 로컬 및 원격 접촉 마모 진단 기능
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1448
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No