브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

전자접촉기 TeSys LC1-K - 3극 - AC-3 440V 9 A - 코일 24 V AC

LC1K0901B7

TeSys K는 다양한 코일 전압 및 단자 연결 옵션을 갖춘 소형 접촉기 제품군입니다
이 제품에는 철도(TeSys S207) 및 가정용 전기(TeSys S335) 애플리케이션용 특정 버전이 포함되어 있습니다.
시장에서 가장 작은 접촉기 제품 중 하나입니다.
이 제품군은 컴팩트한 크기로 강력한 성능을 제공하며 모든 애플리케이션에서 원활한 통합을 보장합니다.
산업, 인프라 및 빌딩 애플리케이션에 널리 사용됩니다.
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
53
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No