Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys K
LC1K0901S7 Product picture Schneider Electric

LC1K0901S7

Green premium brand logo
LC1K0901S7 Product picture Schneider Electric
LC1K0901S7
Green premium brand logo

TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    제품명
    TeSys K
    Application
    Control
    접촉기 응용프로그램
    모터 제어
    저항성 부하
    전기적/기계적 특성
    활용 카테고리
    AC - 1
    AC - 3
    AC - 4
    극 설명
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ie] 정격 운전 전류
    20 A 50 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1 주 회로
    9 A 에서 <= 440 V AC AC - 3 주 회로
    16 A 70 °C) 에서 690 V AC AC - 1 주 회로
    제어 회로의 종류
    AC 에서 50/60 Hz
    제어 회로 전압
    500 V AC 50/60 Hz
    모터 전력 kW
    2.2 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3
    4 kW 에서 380...415 V AC 50/60 Hz AC - 3
    4 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz AC - 3
    4 kW 에서 480 V AC 50/60 Hz AC - 3
    4 kW 에서 500...600 V AC 50/60 Hz AC - 3
    4 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz AC - 3
    2.2 kW 에서 400 V AC 50/60 Hz AC - 4
    보조 접점 구성
    1 NC
    과전압 카테고리
    III
    [Ith] 연속 통전 전류
    20 A 에서 <50 °C 주 회로
    10 A 에서 <50 °C 시그널링 회로
    Irms 정격 유입용량
    110 A AC 주 회로 일치되는 NF C 63-110
    110 A AC 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    110 A AC 시그널링 회로 일치되는 IEC 60,947
    정격 제동용량
    110 A 에서 415 V 일치되는 IEC 60,947
    110 A 에서 440 V 일치되는 IEC 60,947
    80 A 에서 500 V 일치되는 IEC 60,947
    110 A 에서 220...230 V 일치되는 IEC 60,947
    110 A 에서 380...400 V 일치되는 IEC 60,947
    70 A 에서 660...690 V 일치되는 IEC 60,947
    관련되는 퓨즈 등급
    25 A GG 에서 <= 440 V 주 회로
    25 A AM 주 회로
    10 A GG 시그널링 회로 일치되는 IEC 60,947
    10 A GG 시그널링 회로 일치되는 VDE 0660
    평균 임피던스
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz 주 회로
    절연 저항
    > 10 mΩ 시그널링 회로
    VA에서 유입 전력
    30 VA 20 °C)
    VA 단위의 유지 전력 소모
    4.5 VA 20 °C)
    열 손실
    1.3 W
    제어 회로 전압 제한
    구동 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    탈락 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    maximum operating rate
    3600 주기/h
    보조 접점 타입
    형태 순간적 1 NC
    시그널링 회로 주파수
    <= 400 Hz
    최소 전환 전류
    5 mA 시그널링 회로
    최소 전환 전압
    17 V 시그널링 회로
    구동 시간
    10...20 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
    10...20 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
    안전 안정성 레벨
    B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
    B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
    비 오버랩 거리
    0.5 mm
    기계적 강도
    충격 contactor closed, on X axis11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
    충격 contactor closed, on Y axis15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
    충격 contactor closed, on Z axis15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
    충격 contactor opened, on X axis11 MS 6 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
    충격 contactor opened, on Y axis11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
    충격 contactor opened, on Z axis11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
    진동 컨텍터 클로즈4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
    진동 접촉기 열림2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
    사용환경
    제품 인증
    UL
    CSA
    보호 처리
    TC 일치되는 IEC 60068
    TC 일치되는 DIN 50016
    사용 고도
    2000 m 출력감세 없는
    화염 저지
    V1 일치되는 UL 94
    요구사항2 일치되는 NF F 16-101
    요구사항2 일치되는 NF F 16-102
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어12
    • 한국어8
    • 영어10
    • 프랑스어6
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 3.3 MB
    날짜 18. 7. 20
    크기 pdf
    크기 3.7 MB
    날짜 15. 9. 14
    크기 pdf
    크기 747.3 KB
    날짜 15. 7. 17
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LC1-K contactor (버전 07)
    설명
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    크기 pdf
    크기 623.9 KB
    날짜 16. 6. 1
    설명
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 213 KB
    날짜 15. 6. 1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 189.1 KB
    날짜 15. 12. 1
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 286.6 KB
    날짜 19. 6. 28
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 500 V AC coil
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /