슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   TeSys K
LP1K0910PD Product picture Schneider Electric
중단

LP1K0910PD

Green premium brand logo
LP1K0910PD Product picture Schneider Electric
중단
LP1K0910PD
Green premium brand logo

TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 155 V DC coil

특성 더 보기
상용 상태
판매 중단일 27 11월 2020
서비스 종료 임박 27 11월 2022
LP1K0910PD이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    제품의 범위
    TeSys K
    레인지
    TeSys
    제품 또는 구성요소 타입
    접촉기
    모델명
    LP1K
    접촉기 응용프로그램
    모터 제어
    저항성 부하
    활용 카테고리
    AC - 1
    AC - 4
    AC - 3
    극 설명
    3P
    극 접점 구성
    3 NO
    [Ie] 정격 운전 전류
    20 A 50 °C) 에서 <= 440 V AC AC - 1 주 회로
    9 A 에서 <= 440 V AC AC - 3 주 회로
    16 A 70 °C) 에서 690 V AC AC - 1 주 회로
    보조 접점 구성
    1 NO
    전기적/기계적 특성
    보조 접점 타입
    형태 순간적 1 NO
    제어 회로 전압 제한
    구동 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    탈락 0.1...0.75 Uc 50 °C)
    [Ui] 정격 절연 전압
    주 회로 600 V 일치되는 UL 508
    주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
    시그널링 회로 600 V 일치되는 UL 508
    주 회로 600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
    시그널링 회로 600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    과전압 카테고리
    III
    취부 방식
    플레이트
    레일
    화염 저지
    V1 일치되는 UL 94
    요구사항2 일치되는 NF F 16-101
    요구사항2 일치되는 NF F 16-102
    조임 토크
    1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
    1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
    [Ue] 정격 운전 전압
    주 회로 690 V AC 50/60 Hz
    시그널링 회로 <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ith] 연속 통전 전류
    20 A 에서 <50 °C 주 회로
    10 A 에서 <50 °C 시그널링 회로
    Irms 정격 유입용량
    110 A AC 주 회로 일치되는 NF C 63-110
    110 A AC 주 회로 일치되는 IEC 60,947
    110 A AC 시그널링 회로 일치되는 IEC 60,947
    정격 제동용량
    110 A 에서 415 V 일치되는 IEC 60,947
    110 A 에서 440 V 일치되는 IEC 60,947
    80 A 에서 500 V 일치되는 IEC 60,947
    110 A 에서 220...230 V 일치되는 IEC 60,947
    110 A 에서 380...400 V 일치되는 IEC 60,947
    70 A 에서 660...690 V 일치되는 IEC 60,947
    관련되는 퓨즈 등급
    25 A GG 에서 <= 440 V 주 회로
    25 A AM 주 회로
    10 A GG 시그널링 회로 일치되는 IEC 60,947
    10 A GG 시그널링 회로 일치되는 VDE 0660
    평균 임피던스
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz 주 회로
    W에서 유입 전력
    3 W 20 °C)
    W 단위의 유지 전력 소모
    3 W 에서 20 °C
    구동 시간
    30...40 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
    10 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
    안전 안정성 레벨
    B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
    B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
    기계적 내구성
    10 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 주기/h
    최소 전환 전류
    5 mA 시그널링 회로
    최소 전환 전압
    17 V 시그널링 회로
    절연 저항
    > 10 mΩ 시그널링 회로
    높이
    58 mm
    너비
    45 mm
    깊이
    57 mm
    제품 무게
    0.225 kg
    사용환경
    제품 인증
    CSA
    UL
    사용온도
    -25…50 °C
    저장온도
    -50…80 °C
    사용 고도
    2000 m 출력감세 없는
    포장 단위
    패키지 유형 1
    PCE
    패키지 1의 단위 수
    1
    패키지 1 무게
    225 g
    패키지 1 높이
    4.8 cm
    패키지 1 너비
    6.2 cm
    패키지 1 길이
    6.6 cm
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 모든 언어9
    • 한국어4
    • 영어6
    • 중국어2
    • 프랑스어2
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CONTACTOR (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    크기 1.5 MB
    날짜 17. 12. 18
    문서의 파일
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 3.3 MB
    날짜 18. 7. 20
    prp.document.label.format pdf
    크기 747.3 KB
    날짜 15. 7. 17
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LP1K0910PD : TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 155 V DC coil
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 155 V DC coil
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 12. 2
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 155 V DC coil
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LP1K0910PD : LP1K0910PD_REACH_DECLARATION
    설명
    LP1K0910PD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 12. 2
    설명
    LP1K0910PD_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys LC1K09-K16 (버전 2.0)
    설명
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    크기 260.6 KB
    날짜 20. 3. 20
    설명
    TeSys LC1K09-K16
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TeSys LC1K09-K16 (버전 2.0)
    설명
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    크기 342 KB
    날짜 20. 3. 20
    설명
    TeSys LC1K09-K16
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LP1K0910PD : TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 155 V DC coil
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 155 V DC coil
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 12. 2
    설명
    TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NO aux. - 155 V DC coil
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 286.6 KB
    날짜 19. 6. 28
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.