브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
테시스Deca 열동형 과부하 계전기 - 1.6...2.5 A - 등급 10A

LR3D076

테시스 데카 열 과부하 릴레이는 과부하로부터 A.C 회로와 모터를 보호하도록 설계되었습니다.
불균형 하중에 적합합니다
모든 기계의 새롭고 현대적인 디자인 및 느낌
다중 표준 나사로 설치 및 작동이 용이합니다
기술 문서에 대한 디지털 고객 경험
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
13
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
50
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No