Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys LRD
LRD08 Product picture Schneider Electric

LRD08

Green premium brand logo
LRD08 Product picture Schneider Electric
LRD08
Green premium brand logo

열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    제품명
    TeSys LRD
    제품 또는 구성요소 타입
    차동 열 과부하 계전기
    모델명
    LRD
    계전기 용도
    모터 보호
    제품 호환성
    LC1D12
    LC1D09
    LC1D25
    LC1D38
    LC1D32
    LC1D18
    네트워크 타입
    AC
    DC
    전류 보호 설정 범위
    2.5…4 A
    [Ui] 정격 절연 전압
    주 회로 600 V 일치되는 CSA
    주 회로 600 V 일치되는 UL
    주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    0...400 Hz
    취부 방식
    플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
    레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
    접촉기 아래
    트립 범위
    1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
    [Ith] 연속 통전 전류
    5 A 시그널링 회로
    허용 전류
    3 A 에서 120 V AC - 15 시그널링 회로
    0.22 A 에서 125 V DC - 13 시그널링 회로
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 0...400 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV
    상 오류 민감도
    Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
    제어 타입
    적색 누름버튼 멈춤
    청색 누름버튼 재설정
    온도 보상
    -20…60 °C
    결선
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
    제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
    주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…10 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
    주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
    주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…6 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
    조임 토크
    제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
    주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
    너비
    45 mm
    깊이
    70 mm
    제품 무게
    0.124 kg
    사용환경
    보호 처리
    TH 일치되는 IEC 60068
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529
    사용온도
    -20…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
    저장온도
    -60…70 °C
    화염 저지
    V1 일치되는 UL 94
    기계적 강도
    진동6 GN 일치되는 IEC 60068-2-6
    충격15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
    절연내력
    6 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60255-5
    표준
    UL 508
    EN 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    ATEX D 94/9/CE
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    제품 인증
    BV
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    CSA
    ATEX INERIS
    GL
    UL
    GOST
    DNV
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어20
    • 한국어9
    • 영어19
    • 독일어8
    • 중국어8
    • 프랑스어8
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (버전 9.2)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    크기 pdf
    크기 111.5 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (버전 6.1)
    설명
    Coordination betw protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categoriesContactors for specific application;standards, protection against contact, protective treatments
    크기 pdf
    크기 3.3 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Coordination betw protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categoriesContactors for specific application;standards, protection against contact, protective treatments
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (버전 7.0)
    설명
    Thermal overload relays : TeSys LRK, LRDElectronic thermal overload relays : TeSys LR9, LR9FSIgnle pole overcurrent relay : TeSys RM1PTC-type protection relay: TeSys LT3
    크기 pdf
    크기 5.5 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    Thermal overload relays : TeSys LRK, LRDElectronic thermal overload relays : TeSys LR9, LR9FSIgnle pole overcurrent relay : TeSys RM1PTC-type protection relay: TeSys LT3
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 860.8 KB
    날짜 14. 1. 2
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD for LRD08: TeSys LRD thermal overload relays - 2.5...4 A - class 10A (버전 1.0)
    설명
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LRD08: TeSys LRD thermal overload relays - 2.5...4 A - class 10A (버전 1.0)
    설명
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 zip
    크기 987.5 KB
    날짜 14. 3. 26
    문서의 파일
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.3 MB
    날짜 17. 8. 25
    크기 pdf
    크기 3.9 MB
    날짜 16. 3. 15
    크기 pdf
    크기 219.5 KB
    날짜 15. 3. 9
    크기 pdf
    크기 222.4 KB
    날짜 15. 3. 9
    UL Certificate 164353, ABL7UPS, UES (버전 1.0)
    설명
    UL Certificate 164353, ABL7UPS, UES
    크기 pdf
    크기 57.8 KB
    날짜 05. 3. 25
    설명
    UL Certificate 164353, ABL7UPS, UES
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 575.1 KB
    날짜 16. 4. 1
    LRD, LR3D - Thermal overload relay up to 15 kW (instruction sheet printed on the box) (버전 07)
    설명
    W916455230211A07 W916455230211 W91645523 1645523 W916455230131 W9164552301
    크기 pdf
    크기 669.4 KB
    날짜 16. 4. 1
    설명
    W916455230211A07 W916455230211 W91645523 1645523 W916455230131 W9164552301
    LAD703 - Remote stop or electrical reset device for LRD up to 30 kW (버전 03)
    설명
    W915113340111 W9151133401 W9151133401A55 W91511334 1511334 W91511334
    크기 pdf
    크기 233.7 KB
    날짜 16. 4. 1
    설명
    W915113340111 W9151133401 W9151133401A55 W91511334 1511334 W91511334
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
    설명
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
    설명
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 184.3 KB
    날짜 15. 11. 20
    설명
    None
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 324.1 KB
    날짜 19. 7. 1
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
    설명
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    열동형 과부하 계전기 TeSys - 2.5...4 A - class 10A
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /