Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 EasyPact TVS 열동형 과부하 계전기
LRE03 Product picture Schneider Electric

LRE03

Green premium brand logo
LRE03 Product picture Schneider Electric
LRE03
Green premium brand logo

EasyPact TVS 차동형 과부하계전기 0.25...0.4 A - class 10A

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    EasyPact
    제품명
    EasyPact TVS
    제품 또는 구성요소 타입
    차동 열 과부하 계전기
    모델명
    LRE
    계전기 용도
    모터 보호
    상 오류 민감도
    Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0 일치되는 IEC 60947-4-1
    색상
    회색 RAL 7011)
    전기적/기계적 특성
    제품 호환성
    LC1E06...38
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50...60 Hz
    취부 방식
    접촉기 아래
    플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
    레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
    과부하 트립핑 클래스
    클래스 10A 일치되는 IEC 60947-4-1
    시그널링 기능
    Relay trip indicator
    전류 보호 설정 범위
    0.25…0.4 A
    트립 범위
    1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
    기계적 강도
    충격11 MS 6 GN 일치되는 IEC 60068-2-7
    진동3 Gn 일치되는 IEC 60068-2-6
    보조 접점 구성
    1 NO + 1 NC
    [Ith] 연속 통전 전류
    5 A 시그널링 회로
    [Ue] 정격 운전 전압
    <= 690 V AC
    관련되는 퓨즈 등급
    2 A GG 주 회로
    1 A AM 주 회로
    5 A gG for signalling circuit
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV
    로컬 시그널링
    트립지시기
    제어 타입
    멈춤 적색 누름버튼
    리셋 녹색 누름버튼
    온도 보상
    -20…60 °C
    결선
    주 회로 스크류 터미널 1 1.5…6 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 없는
    주 회로 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 있는
    주 회로 스크류 터미널 1 1…6 mm ² - 케이블 강성도: 고체 케이블 엔드 없는
    시그널링 회로 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 없는
    시그널링 회로 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 케이블 엔드 있는
    시그널링 회로 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 고체 케이블 엔드 없는
    조임 토크
    주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
    시그널링 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
    높이
    44.5 mm
    너비
    45 mm
    깊이
    70 mm
    제품 무게
    0.13 kg
    사용환경
    표준
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    제품 인증
    GOST
    보호 처리
    TH 일치되는 IEC 60068
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529
    사용온도
    -20…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
    -20…70 °C 출력감세 있는
    저장온도
    -60…80 °C
    내화성
    850 °C 일치되는 IEC 60068-2-1
    절연내력
    6 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60255-5
    전자기 적합성
    내서지 6 kV 일치되는 IEC 60801-5
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어9
    • 한국어6
    • 영어7
    • 중국어4
    • 프랑스어4
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD file (on TraceParts) for LRE03: EasyPact TVS differential thermal overload relay 0.25...0.4 A - class 10A (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for LRE03: EasyPact TVS differential thermal overload relay 0.25...0.4 A - class 10A (버전 2.0)
    설명
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 zip
    크기 697.2 KB
    날짜 18. 9. 24
    문서의 파일
    stp
    428.3 KB
    pdf
    268.8 KB
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 282.3 KB
    날짜 18. 1. 18
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 3.7 MB
    날짜 18. 8. 13
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LRE03_ROHS_DECLARATION
    설명
    LRE03_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    LRE03_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LRE03_REACH_DECLARATION
    설명
    LRE03_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    LRE03_REACH_DECLARATION
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 194.5 KB
    날짜 15. 12. 1
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    LRE03_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    LRE03_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 21
    설명
    LRE03_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /