-
특성
기본항목 Range Prisma iPM제품명 Prisma iPM M제품 또는 구성요소 타입 프레임워크전기적/기계적 특성 For enclosure nominal dimensions 구획 칸 300mm 400mmApplication High power distributionSeismic키트 구성 2 frame4 cross-piece mounting hardware roof수직 모듈 (50 mm)의 수 36고정 모드 By fixing element자재 Enclosure: sheet steel표면 마감 Epoxy-polyester powder높이 2000 mm너비 300 mm깊이