슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Prisma iPM
LSM58474A Product picture Schneider Electric

LSM58474A

Green premium brand logo
LSM58474A Product picture Schneider Electric
LSM58474A
Green premium brand logo

Prisma iPM M - 2 Side panel for floor standing enclosure - IP30/31 - D: 400 mm

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    제품의 범위
    Prisma iPM
    제품 또는 구성요소 타입
    후면 패널
    호환성
    Prisma iPM M 프레임워크
    세트당 수량
    2 세트
    전기적/기계적 특성
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    인클로져 악세서리
    installation description
    플로어 스탠딩 인클로저 400mm
    수직 모듈 (50 mm)의 수
    36
    높이
    1993 mm
    너비
    440 mm
    깊이
    20 mm
    색상
    Grey (RAL 7047)