브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
멀티형 컨트롤 릴레이 LUCM - class5…30 - 3…12 A - 24 V DC

LUCM12BL

권장 교체

LUCM12BL은(는) 다음 제품 중 하나로 대체될 수 있음:
과부하 및 단락 방지
제어 장치에는 전자 부품 및 전류 조정 다이얼이 포함됩니다
모듈형 플러그 앤 플레이 구조를 통해 신속한 유지보수 수행 가능
설비의 모든 모터 스타터에 대한 상세 정보에 직접 액세스
고급 모터 관리 시스템
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.