Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 TeSys U
LUFP1 Product picture Schneider Electric

LUFP1

Green premium brand logo
LUFP1 Product picture Schneider Electric
LUFP1
Green premium brand logo

Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    TeSys
    모델명
    LUF
    제품 또는 구성요소 타입
    통신 게이트웨이
    제품 호환성
    TeSys U 시동장치-컨트롤러
    ATV312
    ATS48
    ATV31
    전기적/기계적 특성
    버스 타입
    Modbus
    Fipio
    커넥터의 타입
    암 서브-D 9 장 버스
    RJ45 Modbus
    RJ45 PC로
    연결의 최대 수
    <= Modbus 슬레이브 8개
    [Us] 정격 입력 전압
    24 V DC +/- 10 %
    전류 소모
    100 mA 전형적
    280 mA 최대
    로컬 시그널링
    LED 전면 패널
    서비스
    명령 - 버스타입: Fipio - 사용가능한 기능: 26 환경구성 가능 단어 26개
    설정 및 조정 - 버스타입: Fipio - 사용가능한 기능: 게이트웨이 미니 메시징 시설에 의함
    모니터링 - 버스타입: Fipio - 사용가능한 기능: 26 환경구성 가능 단어 26개
    프로파일 - 버스타입: Fipio - 사용가능한 기능: FED C32 또는 FED C32P
    제품 무게
    0.245 kg
    사용환경
    전자기 적합성
    전자기성 방출 일치되는 IEC 50081-2
    전자기성 면역 일치되는 IEC 61000-6-2
    오염 정도
    이 일치되는 IEC 60664
    설치시 주변 대기 온도
    5…50 °C
    IP 등급
    IP20
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어11
    • 한국어5
    • 영어9
    • 러시아어3
    • 프랑스어3
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (버전 9.2)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    크기 pdf
    크기 111.5 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (버전 6.0)
    설명
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    크기 pdf
    크기 14.9 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    크기 pdf
    크기 3.8 MB
    날짜 17. 2. 2
    크기 pdf
    크기 23.3 MB
    날짜 11. 5. 1
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 5 MB
    날짜 04. 5. 17
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Starter-controllers\gateway\FIPIO/Modbus (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    121.8 KB
    dxf
    53.6 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    9.3 KB
    크기 zip
    크기 186.2 KB
    날짜 05. 1. 13
    문서의 파일
    dwg
    121.8 KB
    dxf
    53.6 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    9.3 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 899.3 KB
    날짜 09. 3. 30
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
    설명
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 15
    설명
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
    설명
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 15
    설명
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 213 KB
    날짜 15. 6. 1
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
    설명
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 15
    설명
    Fipio/Modbus 통신 게이트웨이 - 1 Fipio SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /