Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Compact NSX <630A
LV429412 Product picture Schneider Electric

LV429412

Green premium brand logo
LV429412 Product picture Schneider Electric
LV429412
Green premium brand logo

저전압 트립 MN - 48 V DC

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    모델명
    MN
    제품 또는 구성요소 타입
    Voltage release
    Application
    Control
    호환성
    Compact NSX
    EasyPact CVS
    PowerPact Multistandard
    전압 해제 타입
    부족전압 해제
    제어 회로 전압
    48 V DC
    전기적/기계적 특성
    스레드홀드 트립핑 전압
    0.35...0.7 x Un 입구
    0.85 x Un 폐쇄
    전원 유지 전력
    5 W
    전원 유입 전력
    10 W
    마운팅 모드
    고정
    반응 시간
    50 ms
    보조 연결 터미널
    스크류 터미널0…1.5 mm ²
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어10
    • 한국어5
    • 영어8
    • 독일어4
    • 러시아어4
    • 스페인어4
    • 이탈리아어4
    • 중국어4
    • 포르투칼어4
    • 프랑스어4
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (버전 1.8)
    설명
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    크기 pdf
    크기 71.5 MB
    날짜 19. 9. 19
    설명
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    VIGIREX catalogue (버전 3.6)
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    크기 pdf
    크기 19.6 MB
    날짜 18. 12. 13
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Compact NSX100-630 - User guide (버전 00)
    설명
    Compact NSX100-630 - User guide
    크기 pdf
    크기 13.2 MB
    날짜 18. 4. 1
    설명
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    MX SHUNT RELEASE (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    740.9 KB
    zip
    546.5 KB
    크기 zip
    크기 1.3 MB
    날짜 13. 8. 29
    문서의 파일
    stp
    740.9 KB
    zip
    546.5 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2.1 MB
    날짜 17. 10. 1
    크기 pdf
    크기 3.5 MB
    날짜 18. 9. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    저전압 트립 MN - 48 V DC
    설명
    저전압 트립 MN - 48 V DC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    저전압 트립 MN - 48 V DC
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    저전압 트립 MN - 48 V DC
    설명
    저전압 트립 MN - 48 V DC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    저전압 트립 MN - 48 V DC
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 204.2 KB
    날짜 12. 1. 4
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    저전압 트립 MN - 48 V DC
    설명
    저전압 트립 MN - 48 V DC
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    저전압 트립 MN - 48 V DC
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /