Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Micrologic
LV429532 Product picture Schneider Electric

LV429532

LV429532 Product picture Schneider Electric
LV429532

트립유닛 accessory - SDX output module - for NSX100..250 / NSX400..630

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    NSX400 ... 630
    NSX100 ... 250
    레인지
    Compact
    모델명
    SDX 출력 모듈
    제품 또는 구성요소 타입
    SDX output module
    Application
    Control
    호환성
    Compact NSX 회로 차단기
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Relay accessory
    트립장치 이름
    Micrologic 6.0
    Micrologic 2.0
    Micrologic 5.0
    전기적/기계적 특성
    maximum [In] rated current
    0.08 A
    [Us] 정격 입력 전압
    24...415 V
    24...415 V DC
    상품의 지속 가능성
    EU RoHS 지침
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어7
    • 한국어4
    • 영어6
    • 독일어3
    • 러시아어3
    • 스페인어3
    • 이탈리아어3
    • 중국어3
    • 포르투칼어3
    • 프랑스어3
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (버전 1.8)
    설명
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    크기 pdf
    크기 71.5 MB
    날짜 19. 9. 19
    설명
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    VIGIREX catalogue (버전 3.6)
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    크기 pdf
    크기 19.6 MB
    날짜 18. 12. 13
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Compact NSX100-630 - User guide (버전 00)
    설명
    Compact NSX100-630 - User guide
    크기 pdf
    크기 13.2 MB
    날짜 18. 4. 1
    설명
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    SDX OUTPUT MODULES TRIP UNIT ACCESSORY
    문서의 파일
    zip
    589 KB
    stp
    592.7 KB
    크기 zip
    크기 1.2 MB
    날짜 01. 1. 7
    문서의 파일
    zip
    589 KB
    stp
    592.7 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2.2 MB
    날짜 17. 12. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    트립유닛 accessory - SDX output module - for NSX100..250 / NSX400..630
    설명
    트립유닛 accessory - SDX output module - for NSX100..250 / NSX400..630
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    트립유닛 accessory - SDX output module - for NSX100..250 / NSX400..630
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    트립유닛 accessory - SDX output module - for NSX100..250 / NSX400..630
    설명
    트립유닛 accessory - SDX output module - for NSX100..250 / NSX400..630
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    트립유닛 accessory - SDX output module - for NSX100..250 / NSX400..630
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /